Sokoldalúság. Megnövelt teljesítmény. Maximális biztonság.
GR-sorozat: Új, üvegszállal megerősített burkolat sorozat
A Pepperl+Fuchs úttörő módon teljesen újratervezte a GR-sorozatot, mely üvegszállal megerősített poliészterből készült, és fokozott biztonságú (Ex e), illetve gyújtószikramentes (Ex i) védelemmel van ellátva. Az elektromos robbanásvédelem terén szerzett sokéves tapasztalat alapján számos funkció új, modernizált kialakítást kapott, lehetővé téve a kompromisszummentes használatot többféle alkalmazás esetén is.
Az egyedi kialakítású szekrény különösen egyszerűvé teszi a felszerelést. Az egymástól független telepítési lépéseknek köszönhetően még a nagy és nehéz szekrények felszereléséhez is elég egyetlen személy: Először hozzon létre két fix pontot (1-2). Akassza fel a szekrényt a két pontnál. Ezután fúrjon még két lyukat (3), helyezze be az összes csavart, majd húzza meg őket.
A -60°C és +65 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány alkalmassá teszi a szekrényeket mostoha körülmények között történő alkalmazásra. Számos alkalmazásban alternatívát jelentenek az ilyen alacsony hőmérsékleten általánosan használt rozsdamentes acél szekrényekkel szemben.
Jürgen Bächtle, a Pepperl+Fuchs elektromos robbanásvédelmi berendezésekért felelős európai értékesítési vezetője bemutatja az üvegszállal megerősített poliészterből készült, kapcsolódobozok és vezérlőközpontok számára tervezett új GR-sorozatot.
A folyamatautomatizálás területén régóta jelen lévő partnerként az ügyfelek elégedettsége kiemelt fontosságú számunkra. Ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk a tapasztalatra és tudásra alapozott nemzetközi jelenlétnek. Több mint 300 helyi értékesítési képviselő segítségével szakértőink világszerte állnak az Ön rendelkezésére. Megoldástervező központjainkban olyan termékmegoldásokat hozunk létre minden nap, amelyek tervezése, gyártása és tanúsítása az ügyfél igényei szerint történik!
A Herbert Schober, EPE & Solutions Global ügyvezető alelnökkel készült interjúnkban megismerheti a robbanásvédelmmel kapcsolatos elektromos alkatrészeink és rendszereink átfogó portfolióját. Tudjon meg többet az öt nap alatt szállításra kész, robbanásveszélyes területekre szánt, nagy mértékben testre szabható, tanúsított kapcsolódobozokról!
Kérdése van az üvegszálas erősítésű szekrénysorozattal kapcsolatban? Szeretne több információt kapni?
Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.