From small stations to large chemical plants: Wherever dangerous process media are used and temperature extremes prevail, Pepperl+Fuchs’ explosion-proof products ensure the protection of personnel and equipment. Our development and production teams are continually improving the portfolio and incorporating feedback from customers and experts. A new enclosure series was developed with the aim of simplifying planning, mounting, and maintenance. Adapted to process industry requirements, this glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure series is is being rolled out for terminal boxes and control units first. It will be available for all Pepperl+Fuchs products and solutions in the future.
Az üzem tervezői az új GR sorozatú kapcsolódobozoknak és vezérlőközpontoknak már a tervezési fázisában élvezni fogják a rugalmas eszközkonfiguráció előnyeit. Ügyfeleink igényeit figyelembe véve a sorkapcsok és a kapcsolóelemek egyenként felhelyezhetők a 10 mm-es rögzítősínre – nincs szükség külön szerelőlemez hozzáadására. A távtartók segítségével minden egyes komponens különböző magasságban szerelhető fel. Ezzel nemcsak hely spórolható meg, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználók több funkciót egy szekrényben egyesítsenek.
A tervezési fázison túl az új robbanásbiztos szekrények széles körben alkalmazhatók: A GR sorozat szekrényei akár -60 °C hőmérsékleten is működőképesek maradnak, így zord körülmények között is használhatók. A Pepperl+Fuchs Elektromos robbanásvédelmi berendezés portfóliójának legújabb terméke költséghatékony alternatívája a rozsdamentes acél burkolatú szekrényeknek, melyek korábban ilyen alacsony hőmérsékletű helyeken használatosak voltak.
A beépítés és a karbantartás rendkívül egyszerű: a beszerelés elkülönített lépéseinek köszönhetően még a nagy és nehéz szekrények felszereléséhez is elég egyetlen személy: Először a technikusok fúrjanak lyukakat két csavar számára a falba, majd helyezzék fel a szekrényt. A megmaradt csavarokat helyezzék be és húzzák meg. Ez a módszer jelentősen leegyszerűsíti a kezelést, így időt és pénzt spórolhat meg.
A strapabíró csuklós tartozékok és a csavarhúzók helyének megjelölése megkönnyíti a szekrény fedelének kinyitását, így a GR sorozatú robbanásbiztos kapcsolódobozok vagy vezérlőközpontok karbantartása sokkal egyszerűbb. Egy másik egyedülálló funkció az élek integrált védelme: Ez lehetővé teszi a szekrények biztonságos egymásra helyezését, és megakadályozza a szigetelés sérülését a karbantartás során, ezzel garantálva, hogy a szekrény IP-védettsége megmarad.