A Pepperl+Fuchs elektromos berendezések és megoldások széles körét kínálja gépek és elektromos hálózatok szereléséhez és vezérléséhez a nagy igénybe vételt jelentő és robbanásveszélyes területeken.
A különböző védelmi típusok és tokozási változatok, valamint a nagyfokú rugalmasság következtében lehetővé válik a leghatékonyabb vezérlő- és elosztómegoldások megtervezése bármely alkalmazási terület és ipari környezet számára.
A Pepperl+Fuchs világszerte megtalálható megoldástervező központjainak tapasztalt mérnökei támogatást nyújtanak a felhasználóknak a követelményeiknek megfelelő leghatékonyabb megoldás megtalálásához.
A GR, SLS, FXLS, HVB és EA/DA sorozatok a kis méretű csatlakozódobozoktól az összetett, konfigurálható kapcsolódobozokig a teljes termékkínálatot lefedik. A szekrények anyagai közé tartozik az üvegszál-erősítésű poliészter, a rozsdamentes acél és az alumínium.
A telepített berendezések optimális védelméről az EJB, GUB és F* sorozatokrobusztus és tűzbiztos tokozásai gondoskodnak. Alumíniumból és rozsdamentes acélból.
Választható vezérlőfunkciók széles körével rendelkező számos kezelőelem integrálható az LCP sorozatüvegszál-erősítésű házába és az LRS sorozatrozsdamentes tokozásába.
The FC series control units are based on Ex d IIC and Ex tD certified enclosures while the FW series control units are Ex d IIB certified. Both series are manufactured from aluminum.
A működtetéshez és felügyelethez szükséges sokrétű követelményeket az üvegszál-erősítésű GR.CS* vagy az FXLS.CS sorozat esetében rozsdamentes acél vezérlőállomásba (mindkettő Ex e tanúsítású tokozás) integrálható számos kezelőelem elégíti ki. A kínálatot a DS sorozatunkba tartozó rozsdamentes acél Ex tD interfész és vezérlőszekrények egészítik ki.
A robusztus robbanásbiztos vezérlőállomások rugalmasan felszerelhetők a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező kezelőelemekkel, és a IIB gázcsoportba tartozó területeken használhatók. Az EJB sorozatalumínium és rozsdamentes acél kivitelben kapható.
A robbanásveszélyes területeken nem használható berendezések biztonságos védelemmel láthatók el az EJB, GUB és F* sorozatú robbanásbiztos tokozások alkalmazásával. A megoldások pontosan a felhasználói specifikációknak megfelelően készülnek.
A berendezésvédelmi tűzbiztos tokozások és az Ex e tanúsítottvezérlő- és csatlakozóegységek kombinációja számos előnyt kínál a szerelés, karbantartás és bővítés vonatkozásában.
A Pepperl+Fuchs Ex e leválasztókapcsolókat és biztonsági kapcsolókat is magában foglaló termékválasztékával biztosítható a robbanásveszélyes területeken elhelyezett motorok, hajtóművek és hajtások biztonságos működése. A tokozások többek között rozsdamentes acélból és üvegszál-erősítésű poliészterből készülnek.
Az Ex d, Ex tb és Ex tD védelmi besorolású kapcsolók segítségével biztonságosan leválaszthatja gépeit és berendezéseit speciális képzésben részesített személyzet bevonása nélkül is. Kapcsoló kínálatunk tagjai robusztus, alumínium tokozással rendelkeznek, különféle üzemi áramokat, pólusszámokat és kontaktus konfigurációkat támogatnak, így ideálisan illeszthetők az alkalmazási követelményekhez.
As a pioneer in the digitalization of process automation, Pepperl+Fuchs has set itself the goal of bringing Ethernet technology into hazardous areas. Splice boxes made of glass fibre-reinforced polyester or stainless steel enable the safe connection of fibre optic cable splices, while our solutions for conventional industrial Wi-Fi® access points form the basis for the operation of wireless networks in hazardous areas.
Az elektromos robbanásvédelmi berendezések tartozékai a vonatkozó robbanásvédelmi típusnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek. A tartozékok a különböző terméksorozatok és alkalmazásspecifikus rendszerek megfelelő tokozásaival és berendezéseivel kombinálhatók. Az üzembe helyezést követő későbbi átalakítások és bővítések is könnyűszerrel megvalósíthatók.
A berendezésekhez készülő különböző robbanásvédelmi megoldások alapját a számos méretben és anyagból készülő tokozások széles köre képezi.
A Pepperl+Fuchs olyan nagy teljesítményű jelzőtermékek átfogó választékát nyújtja, amelyek számos iparághoz és alkalmazáshoz megfelelők. Az akusztikus, vizuális és kombinált eszközökből, valamint tűzjelző berendezésekből álló választék világszerte tanúsítva van a gázt és port tartalmazó robbanásveszélyes területeken való használatra.
A Pepperl+Fuchs teljes mértékben műanyag, robbanásbiztos Ex de csatlakozói és aljzatai kiváló választásnak minősülnek a veszélyes területeken található áramkörök biztonságos és egyszerű csatlakoztatásához és leválasztásához. Az eszközök megfelelnek az IEC 60309 előírásainak, és ideálisak 1/21-es, illetve 2/22-es zónabesorolású alkalmazásokhoz.