A Pepperl+Fuchs teljes mértékben műanyag, robbanásbiztos Ex de csatlakozói és aljzatai kiváló választások a veszélyes területeken található áramkörök biztonságos és egyszerű csatlakoztatásához és leválasztásához. Az eszközök megfelelnek az IEC 60309 előírásainak, és ideálisak 1/21-es, illetve 2/22-es zónabesorolású alkalmazásokhoz. Kiváló minőségű, öntisztító lamellás érintkezőkkel rendelkező, IP66-os védettségű termékek széles kínálata érhető el, használhatók 16 A-es, 32 A-es, 63 A-es és 125 A-es alkalmazásokhoz is.
A Pepperl+Fuchs csatlakozók elérhetők 2, 3, 4 és 5 pólusú változatban, valamint AC-3 kapcsolási kapacitással rendelkeznek 125 A-ig. Az alacsony csatlakozási ellenállásnak köszönhetően az eszközök könnyedén, minimális erőráfordítással csatlakoztathatók és választhatók le. Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerűen kihúzhatók az aljaztokból.
A Pepperl+Fuchs aljzatok elérhetők 2, 3, 4 és 5 pólusú változatban, valamint AC-3 kapcsolási kapacitással rendelkeznek 125 A-ig. Az eszközök IP66-os védettséget biztosítanak még akkor is, ha bajonettzáras csatlakozóhoz csatlakoznak.