Automatizálásban utazunk. Az automatizálás ugyan nagyon eltérő lehet, de a csatlakoztatási technológiával szemben támasztott követelmények nem kevésbé összetettek. A csatlakozókat magába foglaló termékkínálatával a Pepperl+Fuchs nagymértékben integrált megoldást ajánl, amelyben az érzékelők és a csatlakoztatási technológia tökéletes párost alkotnak.
A kínálatban megtalálhatók érzékelőkábelek, terepi csatlakozók, csatlakozótömbök, elosztók, érzékelő-működtető aljzatok és adatcsatlakozók. Függetlenül attól, hogy a gépiparban, a hegesztés, anyagkezelés, mobilalkalmazások területén vagy a feldolgozóiparban tevékenykedik-e, azáltal, hogy egyetlen forrásból be tudja szerezni az érzékelőket és a megfelelő csatlakozókomponenseket, hozzájárulunk vállalata termelékenységének emeléséhez, a gépek és berendezések rendelkezésre állásának növeléséhez.
Az érzékelőcsatlakozó termékkínálatunk középpontjában a Pepperl+Fuchs által optimalizált, nemzetközileg elfogadott M8 és M12 csatlakoztatási technológia áll. A különböző kábelszigetelések (pl. PVC, PUR, PUR járműipari, POC hegesztési területekre), hosszak, kiegészítő csatlakozótípusok (M23, 1/2", 7/8”), UL-engedély és opcionális LED-ek, valamint eltérő színű szigetelések személyre szabott érzékelőkábelek létrehozását segítik. A testre szabott megoldások ideálisan állják az ipar területén való alkalmazás során fellépő mechanikus és vegyi terhelést.
A terepi csatlakozók biztosítják azt a rugalmasságot, amelyre az ideális kábelhossz közvetlenül a terepen való kialakításához szüksége van. A terepi csatlakozó termékkínálatunk középpontjában ezért a gyors szerelés áll, amellyel egyidejűleg a hosszú távú stabilitásra is nagy hangsúlyt fektetünk a kihívást jelentő környezetek esetében. A terepi csatlakozók fémből és műanyagból készülnek M8, M12 kivitelben, és számos egyéb gyakori menettípussal is elérhetők. Egyenes és szögletes kivitelű házban állnak rendelkezésre, csavaros és IDC-csatlakozóval, árnyékolással és anélkül.
Az M8 és M12 csatlakozótömbök egyesítik magukban a robusztusságot és a kisebb fáradsággal járó szerelést. Strapabíró, teljesen zárt, IP 68 védettségű házzal rendelkeznek, 100%-ban bevizsgáltak és tökéletesen megbízhatóan alkalmazhatók terepen. A trönkkábel egyben tápellátást és jelátvitelt is nyújt, ezért a csatlakozódobozaink drasztikusan csökkentik a terepen szükséges sorkapcsok, tömszelencék és csatlakozódobozok számát. A moduláris, rugalmas és dugaszolható megoldások számos előnyt kínálnak.
Az érzékelő-működtető elosztók rögzített (Y- és T-idom) és flexibilis (Y-kábel) házakban foglalnak helyet. A csatlakozódobozokkal kombinálva, az elosztók lehetővé teszik érzékelők és működtetők nagy számának költséghatékony és egyszerű vezetékezését. Járulékosan gazdaságos megoldást nyújtanak buszjelek áthurkolásához, minimális kábelezési ráfordítással. Az érzékelő-működtető elosztók robusztus, teljesen zárt, IP 68 védettségű házakban foglalnak helyet, és a nemzetközi használatot lehetővé tevő cURus-tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Az ipar területén felhasználható szelepcsatlakozóknak számos, a minőségre és rugalmasságra vonatkozó követelménynek kell eleget tenniük. Az üzemihőmérséklet-tartomány, a védettség foka és az olaj-/zsírállóság foka éppen annyira fontosak, mint a házkivitel, pólusszám, zajelnyomás és kábeltípus kombinációja. A DIN EN 175301-803 szelepcsatlakozók termékkínálatunk különböző lehetőségek eltérő kombinációját nyújtja, amelyekkel lényegében minden alkalmazási terület által támasztott követelmény kielégíthető.
A Pepperl+Fuchs érzékelő-működtető aljzatok széles választékát kínálja fém és műanyag házban, több különböző pólusszámmal és eltérő rögzítőmenetekkel. Ezek teljesítik az IP 67/68 védettség követelményeit, és három eltérő mechanikus szerelési lehetőséget kínálnak: előlapi szerelés, pozicionálható előlapi szerelés és hátlapi szerelés. Ennek köszönhetően minden házkivitelhez megtalálhatja a megfelelő megoldást.
Az adatcsatlakozóink széles kínálata szinte minden ipari interfésztípust lefed – az Ethernet-től, DeviceNet-től, PROFIBUS-tól, CANopen-től, az INTERBUS-on át egészen az USB-ig és RS-232-ig. Az ipari Ethernet interfészekhez használatra kész M12 és RJ45 komponensek érhetők el nagyon tartós PUR-szigeteléssel. A PROFIBUS, CANopen és DeviceNet interfészekhez használatra kész M12 csatlakozók, valamint passzív csatlakozóelemként működő T-idomok és Y-kábelek állnak rendelkezésre. A buszvezeték határolásához integrált határolók vásárolhatók meg M12 és SUB-D kivitelű házakban.
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.