Legyen szó automatikus irányítású járművek navigálásáról, megbízható azonosításról nagy hőmérsékletű területeken, vagy a biztonsági szempontból kritikus alkalmazások gördülékeny folyamatainak biztosításáról – az ipari érzékelők az autóipar elengedhetetlen részévé váltak. A megfelelő érzékelők biztosítják a zökkenőmentes folyamatokat az abroncsgyártásban vagy az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásában. Fedezze fel a Pepperl+Fuchs érzékelőmegoldásait, amelyek segítségével egyszerűen és hatékonyan automatizálhatja az autógyártás minden szakaszát.
A pozicionálástól a szállítószalag-technológián át az alkatrész-felügyeletig – itt átfogó áttekintést talál az autóipar számára kínált termékeinkről és megoldásainkról.
Az autóipar jövője az e-mobilitás – és így az akkumulátor is, az elektromos meghajtású járművek szíve. A Pepperl+Fuchs megfelelő érzékelők széles választékát kínálja az akkumulátorgyártás legmagasabb minőségi elvárásainak és hatékony folyamatainak biztosításához.
Chassis move along the production line on automated guided vehicles. The PGV positioning system ensures safe, precise guidance of AGVs and is now available in a safe version—the safePGV enables safe absolute positioning in line with SIL 3/PL e.
ICE2 (EtherNet/IP) and ICE3 (PROFINET) series IO-Link masters with OPC UA interface provide the most versatile industrial IO-Link master solutions supporting the industry’s leading protocols, including EtherNet/IP, PROFINET, and MODBUS TCP.
Whether in body construction, assembly, material supply, or navigation of automated guided vehicles, the R2000 UHD 2-D-LiDAR sensor delivers high-precision measurement data in dynamic applications—at a range of up to 100 m.
When skids enter a closed working area, precise position detection is crucial—as is the case in welding cells, for example. R20x series photoelectric sensors detect even highly reflective surfaces.
Incomplete vehicles are conveyed on skillets through production plants. The F190 and F192 series UHF read/write heads are mounted at different plant stations to reliably detect car and part assignment, work processes, and quality data over long distances.
Weld-immune reduction factor 1 sensors detect different metal parts in demanding environments. They are extremely rugged and resistant to weld spatter and other influences.
The SmartRunner Matcher light section sensor can store and compare different reference profiles—for example, of car doors in the body shop—before they are grabbed, positioned, and welded by industrial robots.
SIL2/PL d inductive safety sensors are used to reliably detect the end position of scissor lifts in production lines, and to ensure the safety of employees at all times.