Metal Forming Solutions to Protect Dies, Increase Uptime, and Track Asset

Modernize Your Processes with Sensor, IIoT, and RFID Solutions from Pepperl+Fuchs.

Érzékelőmegoldások a modern fémmegmunkáláshoz

A Pepperl+Fuchs induktív, fotoelektromos és ultrahangos érzékelői, valamint RFID-rendszerei, forgó jeladói és IIoT-termékei tökéletes megoldást jelentenek a fémmegmunkálási folyamatok korszerűsítéséhez.

Termékeink szerszámon belüli érzékelőprogramban való alkalmazása segít megelőzni a szerszámütközést azáltal, hogy a szerszám leállítása előtt észleli a felmerülő hibákat. A teljes termelékenység nő, mivel az érzékelőkkel kiküszöbölhető a karbantartás és a hibás alkatrészek kiválogatása miatti időveszteség.

Fedezze fel a fémmegmunkáláshoz használható érzékelőmegoldásainkat, és találja meg az Ön egyedi alkalmazásához legmegfelelőbb terméket!

Fő előnyök

A hibák észlelésével megelőzhetők a szerszámütközésék a szerszám leállítása előtt
Kiküszöbölhetők a karbantartással és a hibás alkatrészek kiválogatásával járó termelékenységi veszteségek
Ellenőrizhetők a munkadarabok, a befogószerszámok, a csupaszítólapok, a vezetőfuratok és sok más
Megtervezheti a jövőt egy iparágvezető IIoT-szakértő segítségével

Szerszámvédelem

piledriver a fémlemez bélyegzőszerszámán

Még a kisebb szerszámütközések is gyorsan magas javítási költségeket vonnak maguk után. Ha ehhez hozzáadjuk az ezzel járó termelékenységkiesést, akkor világossá válik, hogy a szerszámütközések megelőzése miért kiemelt fontosságú. A Pepperl+Fuchs olyan ipari érzékelőket kínál, amelyek kiválóan alkalmasak a szerszámok védelmére.

Coil Feed Control

Coiled sheet metal is automatically unrolled and fed into a stamping press for forming. To ensure a consistent quality of the end product, the feed rate, sheet alignment, and material advancement must be precisely controlled. Pepperl+Fuchs offers various products that ensure smooth and efficient coil feed processes.

Ultrasonic and laser-based sensors provide continuous, high-resolution feedback of spool volume. Thru-beam photoelectric sensors confirm the presence and alignment of sheet metal, while incremental rotary encoders provide measurement pulses to the control system that determine cut length.

Hengeres megmunkálógép
Fémlemez-préselő szerszám

Eszközkövetés RFID segítségével

Az RFID-rendszerek számos fontos feladatot látnak el a présüzemben. A préselési folyamat minden szakaszában – a feladatnak megfelelő szerszám kiválasztásától kezdve a hibamentes üzembehelyezésen át az egyes gyártási műszakok termelékenységének nyomon követéséig – biztosítják, hogy a megmunkálási folyamatok maximális hatékonysággal működjenek.

Valamennyi Pepperl+Fuchs RFID-címke, olvasó- és írófej, valamint vezérlőfelület segítségével automatizálható a fémmegmunkálási folyamatok hibamentessé tétele, és az eszközkövetés. A szerszámazonosítás erejével felvértezve könnyen nyomon követheti a gép tényleges üzemidejét, és megakadályozhatja, hogy a szerszámok karbantartása még később legyen esedékes.

Kontrollcsoport fotója

Átállás az ipari tárgyak internetére (IIoT)

Ha az Ön vállalata az IIoT bevezetőinek élén akar maradni, akkor az érzékelőkkel kell kezdenie. A Pepperl+Fuchs valamennyi ipari Ethernet termékével – beleértve a kapcsolókat, az IO-Link kommunikációs modulokat és mastereket – lehetővé válik a présüzemben található érzékelőktől közvetlenül a felhőig történő zökkenőmentes adatáramlás. A termelési adatok valós idejű rögzítése és a MES/ERP szoftverbe való továbbítása azonnali hozzáférést biztosít az elemzésekhez és az állapotfrissítésekhez a számítógépen, a telefonon vagy a táblagépen.

A Pepperl+Fuchs segíthet Önnek, hogy ne csak beszélhessen az IIoT bevezetéséről, hanem meg is valósíthassa azt!

Kapcsolat

Kérdése van a fémmegmunkáló iparhoz kapcsolódó termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap segítségével. Örömmel válaszolunk kérdésére!