Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com

Vezetőfurat pozíciójának ellenőrzése a fémformázás területén

Induktív közelítésérzékelők megakadályozzák a helytelen anyagmozgatás miatt hibásan préselt alkatrészeket

Az alkalmazás

Az egyenletes távolságra elhelyezett, előre lyukasztott vezetőfuratok biztosítják, hogy a fémszalagok megfelelően be legyenek vezetve és igazodjanak a szerszámba. Ha egy vezetőfurat nem megfelelően van elhelyezve, az induktív közelítésérzékelők védik a formázási folyamatot azáltal, hogy leállítják a présgépet, mielőtt a leütés elérné a kritikus pontot.


A cél

A vezetőfuratokat pontosan be kell igazítani ahhoz, hogy a préselt alkatrészek helyes alakítása garantált legyen. Az érzékelő gyors válaszideje és a nagy pontosság szükséges a helytelenül préselt alkatrészek nemkívánatos minőségi problémáinak elkerülése érdekében.


The Solution

NBB2-8GM30-E3 inductive proximity sensor
NBB2-8GM30-E3 inductive proximity sensor

Inductive proximity sensors such as the NBB2-8GM30-E3 monitor a metal strip’s progression through a die by detecting pilot holes. Embedded in the die, the sensors ensure that the part is correctly positioned at each step of the forming process. The sensor logic is often “normally-closed” and provides a positive signal to the controller to initiate bends, cuts or punches when the hole is detected. Note—direct hole detection can be tricky as the sensing field is conical. If the fed strip has loose vertical tolerances, the sensor’s detection point will vary slightly. See Fig. 1.



1. ábra

A vezetőfuratokat közvetlen érzékelésének alternatívája a felső szerszámban elhelyezett, rugós, rovátkolt vezetőcsapok ellenőrzése. Lásd a 2. ábrát. 


2. ábra

Ha az előtolás rövid vagy hosszú, a vezetőcsap a lefelé irányuló ütésnél a fémlemezhez ütközik, és felfelé nyomódik. Az induktív érzékelő a bevágásról a fémre való átmenetet érzékelve leállítja a présgépet, mielőtt hibás termék keletkezne. Itt ismét „alaphelyzetben zárt” kapcsolási kimenetet használnak: az érzékelő csak hiba esetén szakítja meg a folyamatot és állítja le a présgépet. Az „alaphelyzetben zárt” kapcsolás további előnye az érzékelő áramkimaradásának jelzése. Ha az érzékelő áramellátása megszakad, nem áll fenn annak a veszélye, hogy az adagolási folyamat felügyelet nélkül folytatódik. A megszakadt vagy meglazult csatlakozások automatikusan leállítják a présgépet, ugyanúgy, mint amikor a hibás adagolást észlelik.


Műszaki jellemzők

  • Kiterjesztett üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 – +85 °C
  • Megnövelt működési távolság: 2 mm süllyesztett
  • Üzemi feszültség: 5 – 30 V
  • Kimeneti típus: PNP
  • Fordított polaritás elleni védelem
  • Kapcsolási frekvencia: 0 – 6000 Hz

Az előnyök

Az induktív közelítésérzékelők használata a vezetőfuratok pozíciójának ellenőrzésére a fémpréselő alkalmazásokban megakadályozza a hibásan préselt alkatrészek kialakulását és csökkenti a nem tervezett állásidőt. 


Rövid áttekintés

  • Induktív érzékelők figyelik a fémszalag haladását a szerszámon keresztül
  • Érzékelők biztosítják az alkatrész helyes helyzetét a formázási folyamat minden egyes lépésénél
  • Az „alaphelyzetben zárt” érzékelőlogika pozitív jelet ad a vezérlőnek a meghatározott folyamat elindításához 

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Megkímélt szerszámok, megnövelt üzemidő, nyomon követhető eszközök – fedezze fel a fémmegmunkáláshoz kínált megoldásainkat!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.