Meghatározása szerint a technológia „tudományos ismeretek felhasználása gyakorlati problémák megoldásához”. Jól szemlélteti ezt az ipari alkalmazásokhoz kínált kiváló minőségű és innovatív megoldások fejlesztése iránti szüntelen törekvésünk. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a gyártásautomatizálási iparágnak szállított technológiai megoldásainkat.
Más érzékelők működési elveivel összehasonlítva a radarhullámok egyedülálló előnyöket kínálnak. A Pepperl+Fuchs FMCW radaros érzékelők ezeket a legmagasabb ipari követelményeknek megfelelő megoldás formájában nyújtják. Tudjon meg többet a működési elvekről és a radaros érzékelők hatékony használatáról a különböző alkalmazásokban.
IO-Link is an internationally standardized, cross-vendor IO technology that enables bidirectional communication from the control system to the sensor/actuator level ...
Wood, metal, or plastic; colored, reflective, or transparent; solid, liquid or powder—the versatility of ultrasonic technology is almost limitless. The wide range of applications is demonstrated by the technology’s insensitivity to countless materials, surface types, and colors. This is true even in harsh environments where other technologies quickly reach their limits ...
A Pepperl+Fuchs termékeket és technológiákat kínál a negyedik ipari forradalomhoz, elérhetővé teszi az adatokat a „dolgok internetén”, és támogatja az intelligens tárgyak és az összekapcsolt gyárak koncepcióját. Ez előrelépést jelent az érzékelők új generációja felé: Sensorik4.0.
A távolság nem akadály – PRT érzékelőkkel. A PRT-vel felszerelt távolságérzékelők megbízható és rendkívül pontos méréseket tesznek lehetővé csupán néhány centimétertől akár több száz méterig…
A távolság nem akadály – MPT érzékelőkkel. Ezek a fotoelektromos érzékelők a több képpontos technológiát (Multi Pixel Technology – MPT) használják. Ez a technológia a jól bevált háromszögelés elvet ötvözi a hagyományos távolságérzékelők mérő funkciójával...
Az RFID az Industry 4.0 értelmében vett jövőbiztos, digitális gyárak kulcseleme: az RFID címkével jelölt termékeken a címke tárolja a szükséges termelési lépésekkel vagy speciális követelményekkel kapcsolatos információkat. Ezenfelül új, további információk is tárolhatók rajta a termelési lépések befejeztével. A termelési tételeken elhelyezett RFID címkékkel dinamikus struktúrák, valamint rugalmasság jelenik meg a gyártás minden területén…
A számos globális IT- és OT-szereplő által fejlesztett omlox szabvány számos vállalat tudását és termékeit ötvözi annak érdekében, hogy tükrözhető legyen minden, a valós idejű helymeghatározással kapcsolatos ipari elvárás. A Pepperl+Fuchs az RFID-összetevőkkel és az alkalmazási területekhez kapcsolódó tudással segíti az omlox szabvány elterjedését.
Tekintse át a gyárak és gépek biztonságos működtetésének biztosítása érdekében alkalmazott sztenderdeket és módszereket. Ismerje meg a biztonságintegritási szintet (SIL) és a teljesítményszintet (PL), valamint keressen komponenseket alkalmazásai számára biztonságitermék-választónkban. Hasznos eszközök és további tájékoztatók egészítik ki ajánlatunkat.