A Pepperl+Fuchs sok éves tapasztalattal rendelkezik a robbanásvédelem és a veszélyes területeken telepített tápegységeket érintő alkalmazások terén. Tápegységeink megfelelnek a legnagyobb igénybevételű követelményeknek, amelyek során a jeláramkörök táplálásához nagy megbízhatóságra van szükség – így a rendszerintegritás növelése is megtörténik. Támogatják a digitális terepi buszokat és az analóg hálózatokat is.
DIN-sínes K-system tápegységeink a 120 V AC és 240 V AC bemeneteket 24 V DC árammá alakítják, és tápegység-modulokkal együtt használhatók.
A FieldConnex® a megfelelő infrastruktúra-rendszer terepi busz eszközök csatlakoztatásához. A hatékonyságra tervezett és megbízható terepi busz tápegységeink egyszerű használatot és tartósságot nyújtanak. A Power Hub egy alaplapalapú tápegységrendszer egy-négy FOUNDATION Fieldbus H1 és PROFIBUS PA szegmenshez.
A PS1000 és PS3500 tápegységek ideális megoldást jelentenek a vezérlőszekrényekben található eszközök ipari környezetben és robbanásveszélyes területeken történő ellátására.