Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrahangos érzékelők

Az ipari felhasználásban az ultrahangos érzékelők megbízhatóságukról és rendkívüli sokoldalúságukról ismertek. Mivel mérési módszerük szinte bármilyen körülmények között megbízható, az ultrahangos érzékelők még a legbonyolultabb tárgyérzékeléshez vagy töltöttségiszint-méréshez kapcsolódó feladatokat is milliméter pontossággal képesek ellátni.

Semmilyen más mérési módszer nem alkalmazható ilyen széles skálán és ennyi különböző felhasználási téren. A berendezések rendkívül tartósak, aminek köszönhetően még a legkönyörtelenebb körülmények között is megállják a helyüket. Az érzékelőfelszín vibrálva tisztítja önmagát, s az érzékelő nem csak emiatt ellenálló a szennyeződésekkel szemben. A hangszaporítás néven ismert fizikai elv néhány kivételtől eltekintve gyakorlatilag bármilyen környezetben működik.

Volt idő, mikor az ultrahangos érzékelők mérési módszeréhez szükséges technológiát túlontúl bonyolultnak tartották, s így csak végső esetben, különösen összetett alkalmazásokhoz használták. Ez már rég elmúlt.
Az ultrahangos érzékelők szinte valamennyi ipari szektorbanbizonyítottákmegbízhatóságukat és ellenállóságukat.

Ilyen szektorok például:

  • Gépipar/ szerszámgépek
  • Élelmiszerek és italok
  • Fafeldolgozás és bútorgyártás
  • Építőanyagok
  • Mezőgazdaság
  • Építőipar
  • Rostpép/ papírgyártás
  • Anyagkezelés
  • Töltöttségiszint-mérés


ÚJ! Megbízható védelem 3. kategória PL d szerint


USi-safety érzékelőrendszer

A USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer új lehetőségeket nyit meg a biztonsági alkalmazások előtt – legyen szó nagy kihívást jelentő, poros környezetről vagy épp kültéri helyszínekről.

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.