Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrasonic Sensor Accessories

Termék kiválasztás

Következő oldalUtolsó oldal
Product


Mounting flange, 12 mmfa


Plastic mounting adapter, 12 mmfa


Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa


Mounting flange, 30 mmfa


Mounting aid for VariKont, +U1+ and +U9* fa


Mounting aid for FP and F42 sensors, Suitable for series F42 and FPfa


Interface cable for parameterization of sensors with IrDA interfacefa


Ultrasonic transducer with 1.5 m cable, exclusively for the USi ultrasonic sensor systems , Extremely compact dimensions, Elliptic sound cone, 1.5 m cable lengthfa


Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Plastic mounting adapter, 18 mmfa
Következő oldalUtolsó oldal

Szűrés a következő szerint:

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.