Biztonság, kivételek nélkül.
Uralja az elemeket egyedülálló ultrahangos technológiával a maximális biztonság érdekében.
Az USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer kiértékelő egységéhez legfeljebb két ultrahangos érzékelőegység (ultrahangos jelátalakító) csatlakoztatható. Mindegyik egyszeres hibatűrésű, kétcsatornás szerkezetű. A két független érzékelő-csatornán keresztül így megbízható védelem lehetséges. Biztonságos érzékelőrendszer akkor is rendelkezésre áll, ha csak egy érzékelőegység van csatlakoztatva. A 3. kategória PL d szintnek megfelelően a biztonsági vezérlőhöz történő jelkivezetéshez egy jelkimenet és biztonságos OSSD-kimenetek állnak rendelkezésre minden csatlakoztatott érzékelőegység esetében.
Az akár három méteres kábelhosszúságban is kapható átalakítók távoli felhasználhatóságával kombinálva a rendszer nagyon hatékonyan használható olyan alkalmazásokban, ahol védeni kell a bal/jobb vagy előre/hátra irányú mozgást – például az automatikus vezetésű szállítói rendszerek esetében. Emellett olyan alkalmazások is kialakíthatóak, amelyekben a két hangtér közvetlenül egymás mellett, vagy akár egymást fedve helyezkedik el, hogy a lehető legszélesebb kollektív érzékelési tartományt biztosítsák – például olyan hangfüggönyként, amely a munkavégzési cellákba történő bejutást irányítja.
Míg a hagyományos ultrahangos érzékelők sugárirányban szimmetrikus hangsugár formájában bocsátják ki az akusztikai jeleket, a USi-Safety esetében a jelek egy erősen elliptikus hangteret alkotnak. A ±17°/±5° nyitási szögek miatt az egyik síkon különösen széles az érzékelési tartomány, a másikon pedig keskeny. Ez lehetővé teszi az érzékelőegység szűk helyeken történő felszerelését.
A rendszer tehát még közvetlenül a talajszint felett vagy a fal közelében is remekül használható. Ugyanakkor ez a technológia – amelyet 3D-terek rögzítésére optimalizáltak – lehetővé teszi az érzékelő számára a kapcsolási célpontok vagy a föld közelében lévő, lelógó akadályok érzékelését.
Az USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer egy kiértékelő egységből, egy érzékelőegységből, egy hőmérséklet-érzékelőből és a szoftverből áll. Az egyes részekkel kapcsolatos további információkért kattintson a jobb oldali menü elemeire.
Ismerje meg, hogyan működik az USi-safety: animációnk bemutatja a rendszert működés közben és érzékelteti a műszaki finomításokat is.
A vezető nélküli targoncával történő ütközések megbízható megelőzése ideális felhasználási terület a USi-safety ultrahangos érzékelőrendszer számára. Mivel az ultrahangos technológia ellenáll a szennyeződésnek, a hőmérsékletnek, a légáramoknak és a páratartalomnak, jelentősen kibővíti az automatikus vezetésű szállítói rendszerek (AGT) felhasználási területét. Ezen kívül a USi-safety még azt a holtsávot is képes biztonságosan figyelni, ami az emelővilla raklapba történő belépése előtt alakul ki; a megszokott, biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező rendszerek egyike sem tudott ezzel a feladattal megbirkózni – mostanáig. A speciális fejlesztésű algoritmus megakadályozza a USi-safety rendszerrel felszerelt több automatikus vezetésű szállítói rendszer közötti áthallást.
Automatizált irányítású szállítórendszerek számos kórházban megtalálhatók. Ez a különleges alkalmazás egy függesztett szállítószalagból áll, amelyen fém tárolókban továbbítanak, például mosodai anyagokat, gyógyszereket és élelmiszereket. Az AGT rendszer áthalad az alagsori padozat ellátócsatornáin, felszedi a görgős konténereket, és speciális tengelyeken keresztül a kívánt állomásra szállítja azokat. A USi-safety eszközök ideálisak az AGT rendszer alvázába való integráláshoz. A szabadon pozicionálható érzékelőegységek testreszabható rögzítőkészletek használatával előre meghatározott szögben vannak rögzítve a jobb és bal oldalon. Annak érdekében, hogy az érzékelőegységek ne váljanak le a konténertartó forgása közben, a kapcsolószekrény alsó szélén vannak elhelyezve.
A vegyiparban a 20 méter hosszú tartályok megfelelően nagy méretű, automatizált irányítású járművekkel (AGV) mozgathatók. Az útvonalakat emellett más járművek, valamint gyalogosok és kerékpárosok is használják. Az automatizált irányítású járműveket elektronikus összeköttetéssel vezérlik a címkepályához. A hosszú tartályoknak azonban kanyarodáskor is megfelelően nagy ívre van szükségük, és – különösen ezeken a pontokon – oldalirányú ütközés elleni védelemre. A jármű mindkét oldalán több USi-safety ultrahangos érzékelő található. A rendkívül kis méretű érzékelőegység olyan helyekre szerelhető fel, ahol más típusú érzékelők nem férnének el, például a kerék területére. A hangsugár akusztikus „érzékelőként” működik, amely lehetővé teszi az oldalsó terület érintésmentes ellenőrzését szállítás közben. Az eszközök megbízhatóan észlelik a meghatározott biztonsági területen belül található összes akadályt. Szükség esetén a biztonsági kimenetek beavatkoznak a járművezérlő rendszer működésébe.
A sávirányított AGV-k a földre festett sávot követve szállítják az árukat egyik állomástól a másikig. A folyamat során előfordulhat, hogy emberek keresztezik a járművek kijelölt működési útvonalát. Az ilyen területeken mindenképpen el kell kerülni az AGV-k és emberek összeütközését, hogy biztosítsuk a személyi biztonságot és a zavartalan szállítást. Ilyen célból az ultrahangos érzékelőegységek észlelési tartománya a paraméterezési szoftver segítségével gyorsan és könnyen a körülményekhez igazítható. A biztonsági terület biztonságos OSSD-kimenetein kívül az érzékelőrendszer csatornánként egy jelkimenettel is rendelkezik, például az AGV sebességének csökkentésére vagy figyelmeztető jel kibocsátására.
A gépeket általában fotoelektromos fényfüggöny védi. Ugyanakkor a fűrészpor vagy a levegőben szálló egyéb részecskék téves riasztást okozhatnak, melynek következtében a gép biztonsági állapotra kapcsol. A munkafolyamat folytatásához a fényrácsot meg kell tisztítani, a gépet pedig manuálisan újra kell indítani. Az ultrahangos technológiának köszönhetően a USi-safety „hangfüggönyként” használva nem érzékeli a fűrészport és más részecskéket, így helytáll a nagy igénybevételt jelentő környezetben is. Az optikai érzékelőktől eltérően a USi-safety egységet nem kell tisztán tartani, továbbá a gyártási folyamatot sem kell feleslegesen megszakítani a téves riasztások miatt – ugyanakkor a gép megbízható módon védett. A rendszer ráadásul azzal az előnnyel is szolgál, hogy a rögzített gépalkatrészek a tanítási funkció segítségével betaníthatóak és a manipuláció elleni védelem részeként használhatóak. Ha a rendszer a manipuláció miatt nem ismeri fel ezt a referenciapontot, azonnal biztonsági állapotra kapcsol.
If you want to use the outstanding features of the USi-safety in non-safety or low-level safety applications up to category 2 PL c, the USi-industry is the right choice for you. The USi-safety's sister system offers a cost-efficient solution for many automation tasks.
A Pepperl+Fuchs ultrahangos érzékelőit saját műszaki központunkban építjük, ahol a jelátalakító-fejlesztés és -gyártás zajlik. Előre gondolkodó szakértőkből álló csapatunk több mint 30 éve folyamatosan azon dolgozik, hogy a holnap megoldásai érdekében továbbfejlessze az ultrahangos technológiát. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink mindig a piacon elérthető legjobb teljesítményű termékekhez juthatnak hozzá.
Ez a megközelítés az iparág leggazdagabb portfólióját eredményezte – amelyet számos szabadalom és innováció támogat – a termékkiválasztás és az optimális alkalmazási megoldások legmagasabb fokú rugalmassága érdekében. Általános portfóliónk mellett a Pepperl+Fuchs rendelkezik a szükséges tudással és infrastruktúrával ahhoz, hogy gyorsan és rugalmasan tudjon reagálni az ügyfelek igényeire.
Sőt, a tartozékok széles választéka révén megfelelő részegységek alkalmazhatók a testreszabott integrációhoz, legyen szó nehéz telepítési körülményekről, speciális alkalmazásokról, egyedi programozásról vagy összehangolt csatlakozási technológiáról. Minden érzékelős alkalmazást nagy teljesítményű, időtálló rendszermegoldássá alakítanak.
Letölthető dokumentumainkban megosztjuk Önnel szakértelmünket – iratkozzon fel most, és kap egy ingyenes, digitális másolatot az ultrahangos érzékelőink műszaki útmutatóiról! Segítségükkel könnyedén kiválaszthatja az alkalmazásához legideálisabb érzékelőt, hogy a legtöbbet hozhassa ki berendezéséből.