Automatizált irányítású szállítórendszerek (AGT) számos kórházban megtalálhatók. Ez a különleges alkalmazás egy függesztett szállítószalagból áll, amelyen fém tárolókban továbbítanak, például mosodai anyagokat, gyógyszereket és élelmiszereket. Az AGT rendszer áthalad az alagsori padozat ellátócsatornáin, felszedi a görgős konténereket, és speciális tengelyeken keresztül a kívánt állomásra szállítja azokat. A szennyesruhákkal, étkészletekkel és hasonló tárgyakkal teli tárolókat szintén a rendeltetési helyükről a célterületre szállítja.
Az adott alkalmazáshoz az AGT rendszer alvázát fokozatosan át kell alakítani. Ezek az alvázak alapvetően hajtásrendszerből, két szomszédos kapcsolószekrényből és egy, a konténerek alatt elhelyezkedő tartóból állnak. Mivel az aktuális előírásoknak való megfeleléstől nem lehet eltérni, az alvázon olyan személyi védőrendszerekre van szükség, amelyek megbízható módon megakadályozzák az esetleges ütközéseket és sérüléseket. Az ehhez szükséges megfigyelési területet a jármű teljes szélességében, menetirányban kell kialakítani.
A cél védelmi mező létrehozása egy miniatűr érintkezőcsíkokkal ellátott fémkonzol, az ütközésvédő előtt. Lézerszkenner felszerelése a mérete miatt nem lehetséges. A szkenner kanyarodáskor vagy az ellátóaknába történő áthaladáskor megsérülne, esetleg a konténertartó lesodorná. Mivel a rendszer függesztett szállítószalag, a megoldásnak biztosítania kell, hogy a haladási sávban tartózkodó személyzet feje és válla észlelésre kerüljön az ütközésekből származó sérülések megelőzése érdekében.
Az USi®-Safety egy ultrahangos érzékelőrendszer, amely biztosítja a személyzet biztonságát. Az érzékelőegység, amely megbízható módon érzékeli az akadályokat, kis méretű, így a rendszer rendkívül kompakt. Az eszközök ezért ideálisak az AGT rendszer új alvázába való integráláshoz. A szabadon pozicionálható érzékelőegységek testreszabható rögzítőkészletek használatával előre meghatározott szögben vannak rögzítve a jobb és bal oldalon. Annak érdekében, hogy az érzékelőegységek ne váljanak le a konténertartó forgása közben, a kapcsolószekrény alsó szélén vannak elhelyezve.
Az ultrahangos jelátalakítók ellipszis alakú hangteret hoznak létre ±17°/±5°-os nyitási szöggel. Ez lehetővé teszi egy függesztett érzékelési mező létrehozását az AGT előtt, ahol az egyik jelátalakító a bal oldalon, a másik a jobb oldalon található. Mivel ez az egyetlen ultrahangos érzékelő, amely megfelel az EN ISO 13849 szabvány 3 PL d kategóriája előírásainak, így az USi®-Safety garantálja az alkalmazáshoz szükséges biztonsági felügyeletet. Az ultrahangos érzékelőrendszer a rendkívül kompakt érzékelőegységnek köszönhetően tökéletes ehhez az alkalmazáshoz. Optimális módon felszerelhető és egyszerűen paraméterezhető.
Az USi®-Safety ultrahangos érzékelőrendszer biztonságos és megbízható módon érzékeli a haladási sávban tartózkodó személyeket. Ez az egyetlen ipari ultrahangos érzékelő, amely megfelel az EN ISO 13849 szabvány 3 PL d kategóriája előírásainak. Ez azt jelenti, hogy az ultrahangos érzékelőtechnológia előnyei most már biztonsági alkalmazásokhoz is használhatók. A különböző anyagokból készült tárgyak megbízható érzékelése az USi®-Safety segítségével történik. Az érzékelők ellenállnak a pornak, a légáramlásnak, a páratartalomnak és hasonló tényezőknek.