Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Ultrahangos technológia – Sokoldalú és megbízható érzékelőmegoldások

Az ultrahangos érzékelők több eltérő alakú házban és méretben készülnek.
Az ultrahangos érzékelők több eltérő alakú házban és méretben készülnek.

Fa, fém és műanyag; színes, fényvisszaverő vagy átlátszó; szilárd, folyékony vagy por – az ultrahangos érzékelők sokoldalúsága majdhogynem korlátlan. A tény, hogy a technológia érzéketlen számtalan anyaggal, felülettípussal és színnel szemben, alkalmazások széles körét teszi lehetővé. Ez a nagy igénybevételt jelentő környezetekre is igaz, amelyekben más technológiák alkalmazása hamar korlátokba ütközik.
Az ultrahangos érzékelőket objektumok érzékelésére és távolságmérésre használják ipari alkalmazásokban, ahol a sokoldalúság és megbízhatóság kulcsfontosságú. Az ultrahangos érzékelők előnyei közé tartoznak a minimális vakzónák, a széles,akár 10 m-es mérési tartományok és a különböző alakú és méretű házakban helyet foglaló állítható hangnyalábok.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás

A Pepperl+Fuchs különféle letölthető dokumentumokat biztosít Önnek az ultrahangos érzékelőkkel kapcsolatban.