A sokféle funkciónak és házkivitelnek köszönhetően az ultrahangos érzékelők sokoldalú megoldást kínálnak számos ipari alkalmazási területen. Elérhetők olyan típusok, amelyek akár 10 méteres távolságban levő objektumokat is érzékelnek és meghatározzák az érzékelőtől számított távolságukat – minimális vakzóna mellett. Az állítható hangnyalábszélesség és szinkronizáláshibátlan teljesítményt szavatol. A különösen strapabíró érzékelők megbízható méréseket nyújtanak a nagy igénybevételt jelentő környezetekben is, ami ideális megoldássá teszi őket külterekre, nedves területekre és higiéniát igénylő alkalmazásokhoz. A pontosság érdekében az ultrahangos érzékelők beépített hőmérséklet-kompenzációval is rendelkeznek. A gyors üzembe helyezésről a taníthatóságuk és az IO-Link interfész gondoskodik. Az IO-Link segítségével fontos diagnosztika adatok kérhetők le és felügyelhetők folyamatosan.