Kocka alakú érzékelőink széles választékában közel valamennyi mérési feladathoz megtalálhatja az ideális megoldást. A speciális kivitelek és jellemzők, mint például a minimális vakzónák, nagy hatótávolságok és a különösen strapabíró kivitelekmaximális rugalmasságot nyújtanak a felhasználónak az alkalmazásmegoldások vonatkozásában. Az F77 sorozatú ultrahangos érzékelők a funkciók és beállítási lehetőségek széles skáláját kínálják – például IO-Link, hangnyalábváltás, szinkronizáció, minimális vakzónák és nagy, akár 80 cm-es hatótávolság. Az F12 sorozatú ultrahangos tükörreflexiós érzékelők ideális megoldást jelentenek a különösen kisméretű adagolókban, így például a palackozógépekben vagy rázó szállítógépekben, miközben az önálló érzékelőszinkronizációnak köszönhetően érzékelésük maximálisan megbízható. Az L2 sorozatú ultrahangos érzékelők nagy hatótávolságot és forgatható érzékelőfejet kínálnak, így egyedi telepítési lehetőségeket tesznek lehetővé. Az IP 67 védettségüknek köszönhetően ideálisan alkalmazhatók a nagy igénybevételt jelentő környezetekben. A felhasználási céltól függően további kocka alakú kivitelek is rendelkezésre állnak.
Szabványos kivitelüknek köszönhetően az M12, M18 és M30 hengeres ultrahangos érzékelők könnyen integrálhatók az összes gépi környezetbe. Az integráció körét a lépcsős és szögletes jelátalakítók, valamint a rövid kivitelek teszik még teljesebbé. A termékkínálatban ezen felül megtalálhatók a higiéniát igénylő területekre vagy az agresszív vegyi anyagok területére kifejlesztett alkalmazásspecifikus megoldások; a választék maximális rugalmasságot nyújt az ideális alkalmazásmegoldásokhoz – a szabványos és a speciális alkalmazások esetében egyaránt.
A szélsőséges működési feltételek melletti maximális rendelkezésre állást lehetővé tévő nagyobb anyagellenállás – ezt kínálják az UBC sorozatú és UCC sorozatú ultrahangos érzékelők. A legmagasabb védettségi típusnak köszönhetően a vegyszereknek és légköröknek kitett valamennyi felület hermetikusan tömített az agresszív vegyi anyagok – így például a savak és alkáli oldatok beszivárgásával szemben.
A higiénikus környezetbe szánt érzékelők rozsdamentes acélból készülnek hermetikusan tömített, a higiéniás követelményeknek megfelelő kivitelben és az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő anyagokból, amelyek teljesítik az FDA, ECOLAB és EHEDG szabványok előírásait. Az érzékelőfej és a ház többi része lézerhegesztéssel készül, és hermetikusan tömített a folyadékok beszivárgásának kivédésére. A hézagmentes kivitelnek köszönhetően a tisztítószerek maradéktalanul lefolynak az érzékelőről, és így a baktériumok megtelepedése is ki van küszöbölve. Az élelmiszerek és gyógyszerek töltési és csomagolási folyamataiban garantált a termékek és folyamatok legmagasabb fokú megbízhatósága, ami az alkalmazott nagy ellenállóképességű anyagoknak köszönhetően ideális megoldássá teszi az érzékelőt a vegyészet és a folyamattechnika területén való használatra.
A papír, karton, lapok/lemezek, fóliák és címkék több rétegének adagolása gépleálláshoz, folyamatmegszakadáshoz és hulladékképződéshez vezethet. Az ultrah. duplalemez érzékelők megakadályozzák az anyag hibás adagolását, biztonságos folyamatokat és nagy rendelkezésre állást nyújtanak. A technológia duplalap-, címke- és ragasztás-ellenőrzésre használható.