Okos megoldásokat szállítunk.
Új megoldásokat fedezünk fel.
Minden frekvenciát használunk.
RFID a Pepperl+Fuchstól
A Pepperl+Fuchs új RFID kapuolvasó megoldása akadálytalan átlátszóságot biztosít a nagy mennyiségű RFID adathordozó-észleléshez. A költséghatékony rendszer nagy teljesítményű, szabványosított UHF RFID technológián (ISO 18000-63 és EPC Class 1 Gen 2) alapul, és kifejezetten logisztikai alkalmazásokra, például bejövő és kimenő áruk nyomon követésére optimalizálták.
BővebbenÖsszehasonlíthatatlanul nagy olvasási tartomány és hasznos kiegészítő funkciók széles választéka helytakarékos, optimalizált lapos kivitelben: A Pepperl+Fuchs az új RFID olvasó/író fej sorozatával vonzó, mindent magában foglaló csomagot kínál az azonosítási feladatok megoldására.
BővebbenA Pepperl+Fuchs az új F191 készülékkel bővíti az UHF író/olvasófejek portfólióját: Ötvözi az ipari UHF technológia előnyeit egy szabványos IO-Link kommunikációs interfésszel – így tehát egy költséghatékony támogató komponensként szolgál a szabványos alkalmazások széles köréhez, például az intralogisztikában, az autóiparban és az anyagmozgatás terén.
BővebbenA különböző frekvenciákhoz (LF, HF, UHF) való RFID olvasó-/írófejek gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül rögzíthetők a készülék alapmoduljához a kifinomult mechanizmus révén. Ez biztosítja, hogy a felhasználók teljes mértékben az adott azonosítási feladatra koncentrálhassanak. Ennek elősegítése érdekében az alapkészülék 4,8 hüvelykes kapacitív, karcálló színes érintőképernyővel rendelkezik, amely mindig tisztán olvasható, még az optimálisnál gyengébb környezeti fényviszonyok között is. Az IP54 védettség az eszköz alkalmasságát hangsúlyozza kültéri és egyéb kihívást jelentő környezetekben való használatra.
BővebbenAz F190-B40 UHF RFID olvasó/író fej integrált ipari Ethernet interfésszel és REST API-val szerelt. Ezen interfésztechnológiák használatával a közepes érzékelési tartományokhoz tervezett író/olvasó fej egyszerűen és gyorsan integrálható az OT- és IT-rendszerekbe, így vonzó megoldást jelent a gyártásellenőrzés és -figyelés, a nyomonkövethetőséget és visszakereshetőséget nyújtó alkalmazásokhoz, valamint a gyártásautomatizálásban alkalmazott egyéb Ipar 4.0 alkalmazásokhoz.
BővebbenAz RFID technológia területén a Pepperl+Fuchs egymással tökéletesen össeilleszthető komponenseket tartalmazó, teljes körű portfóliót kínál; ezen eszközökkel az azonosítási feladatok széles köre lefedhető. Tudjon meg többet a lehetséges alkalmazási területekről!
Legyen szó praktikus automatizált irányítású kocsikról, guruló összeszerelő platformokról vagy hatalmas önvezető tartályszállítókról, az automatizált irányítású járművek (AGV-k) minden lehetséges kivitelben nélkülözhetetlen elemeivé váltak a modern gyártási folyamatoknak. Jelentősen megkönnyítik a mindennapi munkát, kímélik a meglévő erőforrásokat, és nagymértékben felgyorsítják a szállítási folyamatokat. Megjelenésükben nagyon eltérőek, és a járművek automatikus vagy autonóm működését lehetővé tevő technológiák is igen változatosak.
Az eszközök gyakran használják az RFID technológiát. A rádióalapú azonosító módszer intelligensen alkalmazásával számos feladatot képesek elvégezni. Jelen blogbejegyzés három lehetséges változatot mutat be.
Az RFID alkalmazásainak köre korántsem korlátozódik a gyártásra – a megoldás a termék- és munkaeszközök jelölésére vonatkozó egyre szélesebb körű követelmények miatt a termelőüzemekben is egyre népszerűbbé válik. Azonban gyakran a robbanásvédelmi követelményeket is figyelembe kell venni, ugyanis ahol gyúlékony gázok, gőzök vagy porok keletkeznek, ott az elektromos berendezések jelentős biztonsági kockázatot jelentenek.
Jelen a blogbejegyzés betekintést nyújt három alkalmazási példába, amelyek segítenek megérteni az RFID sikeres és biztonságos használatát a robbanásveszélyes területeken.
Az RFID egy rendkívül sokoldalú technológia, amelyet számos ágazatban alkalmaznak. Összegyűjtöttünk tíz további alkalmazási példát tíz iparágból. Merítsen ihletet a felhasználási esetekből és tudja meg, hogy a rugalmas RFID-technológia hogyan teszi még megbízhatóbbá az azonosítást és hogyan növeli az általános hatékonyságot különböző körülmények között ...
Az RFID az Ipar 4.0 értelmében vett jövőbiztos, digitális gyárak kulcseleme: az RFID címkével jelölt termékeken a címke tárolja a szükséges termelési lépésekkel vagy speciális követelményekkel kapcsolatos információkat. Ezenfelül új, további információk is tárolhatók rajta a termelési lépések befejeztével. A termelési tételeken elhelyezett RFID címkékkel dinamikus struktúrák, valamint rugalmasság jelenik meg a gyártás minden területén. További információk a Pepperl+Fuchs által az Ipar 4.0 számára nyújtott technológiákról – „Sensorik4.0®” név alatt.
A Karlsruhe Technológiai Intézet (KIT) kutatási projektjében 12 ipari és tudományos szereplő egyesítette erőit egy rugalmas közlekedési rendszer kialakítása érdekében. Az eredmény a KARIS PRO, egy olyan önvezető jármű, amely jelenleg gyakorlati tesztelés alatt áll. Dieter Schneider, a Pepperl+Fuchs kutatási és fejlesztési azonosító rendszereinek csoportvezetője beszél a projektről...
Dr. Klaus Schmitt RFID termékmenedzser segítségével betekintést nyerhet a kifejezetten a húsfeldolgozó iparra szabott megoldásainkba.
Olvasási javaslat: 5 érv amellett, hogy ipari RFID rendszert használjon a húsüzemében
Érdekli az RFID technológia, de nem tudja, hol kezdjen a megismeréséhez? A GYIK első része átfogó betekintést nyújt az RFID-be. Ismerje meg a rendszert alkotó alapvető összetevőket, a technológia történetét, valamint azokat a főbb előnyöket, amelyek az RFID-nek köszönhetők az adott folyamatban az azonosítási feladatok terén …
A megbízható érintésmentes azonosítás a kiváló minőségű leolvasó és író eszközöktől függ. Ismerje meg az RFID olvasó/író készülékek működési elveit. Hogyan működnek, és milyen típusok állnak rendelkezésre a piacon? Milyen szerepet játszik az antenna polarizáció, és hogyan kerülhető el az áthallás? Továbbá abban is segítünk, hogy miként válassza ki az Ön alkalmazásához leginkább illő RFID író/olvasó készüléket...
Az RFID címkék többféleképpen felhasználható termékek, így megtalálhatóak az ipari alkalmazásokban és a magánéletünkben is. Ismerje meg a működési elveket és a különböző címketípusokat. Mikor használjak aktív címkét passzív helyett? Mennyi információt tárolhat egy címke? Hogyan teljesítenek a címkék tartósság szempontjából, ha az adott alkalmazás meglehetősen bonyolult? …
Az RFID-rendszeren keresztül történő érintésmentes adatcsere megvalósításához rádióhullámokat használnak a kommunikáció során. Az alkalmazási követelményektől függően az RFID-rendszerek különböző frekvenciatartományokat használnak. Nyerjen betekintést a frekvenciatartományok jellemzőibe. Mi határozza meg őket? Hol használják őket? Mi befolyásolhatja a jelátvitelt? …