RFID stands for “radio frequency identification” and refers to technologies that use radio waves to identify objects or people automatically. Typically, a serial number or other product- /object-related information (“identifier”) is stored on a microchip. This chip is attached to an antenna that enables the chip to transfer the information needed for identification to a reading device. The combination of antenna and chip is called an “RFID tag” or “RFID transponder.”
RFID readers create an energy field which activates the tags. Most common RFID tags are passive, which makes them largely maintenance-free. Depending on the type of RFID tag, a wealth of different product-related information can be stored on a single tag. Special interfaces enable the communication of the RFID system with a PLC or other IT systems.
Once an RFID system is applied in a process, error-prone manual data collection becomes a thing of the past. This means minimized administrative errors, better transparency, and huge speed gains.
Ipari RFID adathordozóinkat a kihívást jelentő környezetekhez terveztük: nagyon magas vagy alacsony hőmérsékletekhez, fokozott elhasználódással járó körülményekhez, és fémbe vagy fémre történő rögzítéshez – ezek az RFID adathordozók gondoskodnak arról, hogy mindig rendelkezésére álljanak a szükséges adatok.
Mindegyik alkalmazás sajátos kialakítású RFID olvasó/író fejet igényel. Válogasson többféle méretű hengeres és szögletes kivitelű házválasztékunkból LF, HF és UHF frekvenciatartományokhoz. E széles termékválasztékot az élelmiszer- és folyamatipar számára tervezett speciális kialakítású RFID olvasók egészítik ki.
RFID control interfaces from the "IDENTControl" family represent the gateway to higher-level systems like PLC or other IT systems. They are available for all common fieldbus systems and industrial Ethernet protocols (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT) to offer many choices for almost every identification application. For easiest possible system integration, Pepperl+Fuchs offers ready-made function blocks. The IDENTControl system is designed in a modular way: all connected RFID readers can be operated in the same way—independent of their frequency.
A Pepperl+Fuchs RFID kézi egységeivel a helyhez kötött leolvasóktól függetlenül azonosíthatja az RFID címkéket. Ez a lehetséges alkalmazások széles köréhez teszi lehetővé. RFID kézi egységeink segítségével manuálisan ellenőrizheti a minőséget vagy ellenőrizheti a karbantartási munkát. A különböző frekvenciákhoz (LF, HF, UHF) való RFID olvasó-/írófejek gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül rögzíthetők a készülék alapmoduljához egy kifinomult mechanizmussal.
With Pepperl+Fuchs, you receive all components for your RFID application from a single source. Choose from a wide portfolio of signal and bus cables, connectors, splitters, housings, mounting aids, and software to complete your individual RFID system.