A Pepperl+Fuchs az integrált ipari Ethernet interfészt és REST API-t kínáló IUT-F190-B40 UHF RFID olvasó/író eszköz bevezetésével bővíti az azonosítási megoldások átfogó portfólióját. Ezen interfésztechnológiák használatával a közepes érzékelési tartományokhoz tervezett IUT-F190-B40 egyszerűen és gyorsan integrálható az OT- és IT-rendszerekbe, így vonzó megoldást jelent a gyártásellenőrzés és -figyelés, a nyomonkövethetőséget és visszakereshetőséget nyújtó alkalmazásokhoz, valamint a gyártásautomatizálásban alkalmazott egyéb Ipar 4.0 alkalmazásokhoz.
Az IUT-F190-B40 ugyanazokat a fő előnyöket kínálja, mint a Pepperl+Fuchs F190 termékcsaládjának egyéb megoldásai: Robusztus IP 67 öntvény háza és széles hőmérséklet-tartománya alkalmassá teszi a különösen nagy kihívást jelentő ipari környezetekben való használatra. Az UHF RFID-technológián alapuló megoldás magas (akár 6 m) tartományokat és érzékelési sebességeket ér el és támogatja a többcímkés olvasást.
A beépített, automatikusan kapcsolható antennapolarizáció megbízható azonosítást biztosít még akkor is, ha a címke tájolása nem következetes vagy ismeretlen. Az integrált antennával és nagyon kompakt házzal rendelkező készülék alkalmas a szűk helyre történő beépítésre anélkül, hogy az az átviteli teljesítményt és az érzékelési tartományt veszélyeztetné: A mindössze 114 x 112 x 63 mm méretű házzal rendelkező, 1000 mW-os ERP-t kibocsátó IUT-F190-B40 a piac legjobb teljesítményosztályát kínálja.
Míg a Pepperl+Fuchs más RFID olvasó/író fejeit elsősorban PLC-alkalmazásokban használják funkcióblokkokkal és az IDENTControl kiértékelő egységgel, a REST API segítségével az IUT-F190-B40 egyszerűen integrálható az IT rendszerekbe. Az interfészen keresztül az UHF olvasó/író fej teljes körűen paraméterezhető és működtethető, így nincs szükség PLC-programozásra. Ez a nagyobb rugalmasság egyszerű integrációt és gyors testre szabást biztosít a dinamikusan változó azonosítási feladatokhoz. Emellett az az IUT-F190-B40 integrált webes felülete paraméterezéshez és üzembe helyezéshez is használható.
Az ipari Ethernet interfész és a REST API mellett az IUT-F190-B40 két bemenettel és egy kimenettel rendelkezik. Ennek eredményeként a fénysorompók közvetlenül csatlakoztathatók az UHF olvasó/író eszközön keresztül, lehetővé téve az olvasási művelet indítását és leállítását, vagy az átviteli irány észlelését – mindezt további IO-komponensek nélkül. A kimeneten keresztül egy jelzőfény jelzi, hogy az eszköz üzemkész és az olvasási művelet sikeres volt.
Piacvezető vállalatként a Pepperl+Fuchs az érzékelőtechnológia széles választékát kínálja az ilyen jellegű alkalmazások támogatására. A technológia különböző érzékelési elveken alapul, és zökkenőmentesen integrálható a IUT-F190-B40 RFID olvasó/író eszközökkel. Ezenkívül a Pepperl+Fuchs által gyártott kábelek és csatlakozók széles választéka áll rendelkezésre az RFID olvasó/író eszközök és érzékelő technológia csatlakoztatásához. A különböző címketípus-opciók lehetővé teszik az adott alkalmazás optimális testre szabását. Mindez azt jelenti, hogy a felhasználók élvezhetik az „egyablakos” megközelítés előnyeit, és egyetlen forrásból egymáshoz optimálisan illeszkedő összetevőkhöz juthatnak.
Kérdései merültek fel az RFID olvasó/író eszközökkel kapcsolatban, vagy további információkra van szüksége? Örömmel segítünk! Egyszerűen kattintson az alábbi linkre, hívjon minket, vagy küldjön üzenetet.
→ További információkért forduljon a Pepperl+Fuchs szakértő munkatársaihoz.