A szenzorok és aktuátorok gyors fejlődésen mennek keresztül. Már nemcsak adatokat továbbítanak különböző sztenderd bináris vagy analóg interfészeken keresztül, hanem a beépített mikroprocesszoroknak köszönhetően egyre intelligensebbek is. Ez utóbbiak segítségével az eszközök egy olyan intelligenciaszintet érhetnek el, amely messze felülmúlhatja a jelenlegi érzékelőfunkciókat. A mért értékek és kapcsolási jelek továbbításán túl az IO-Link szenzorok paraméterek tárolására is képesek, emellett további információkat közvetítenek, például a jelzés minőségéről vagy a készülék állapotáról.
A paraméterek működés közben történő változtatása nagyfokú rugalmasságot ad a rendszernek, ami az 1-es tételméretben történő gyártást is gazdaságossá teszi.
Az IO-Link egy globálisan szabványosított, szenzorok és aktuátorok számára gyártótól függetlenül kialakított kommunikációs technológia. Megfelel az IEC 61131-9 szabványnak, és valamennyi terepi busszal kompatibilis, amely a piacon megtalálható. A szabványosított, árnyékolatlan háromvezetékes kábelnek köszönhetően a legegyszerűbb szenzorok és aktuátorok is képesek kapcsolási jeleket, azonosítást és diagnosztikai adatokat továbbítani a teljes üzemi struktúrán keresztül. Ez lehetővé teszi, hogy egységes, kétirányú kommunikáció jöjjön létre a vezérlőrendszer és a legalacsonyabb szinten lévő szenzor/aktuátor között.
|