Rugalmasság újragondolva.

Minden működési elv szabványos házban, nagy teljesítményű érzékelőtechnológiák és IO-Link minden modellben.

R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Jövőorientált termékarchitektúra, fotoelektromos érzékelő, fotoelektromos érzékelők, R100, R101, jövőorientált termékarchitektúra

Modern termékkialakítás

Minden sorozat több fotoelektromos érzékelőcsaládot egyesít innovatív technológiákkal egyetlen, ipari szabványnak megfelelő házban. Az R100, R101 és R103 sorozat ideális kis hatótávolságú alkalmazásokhoz, az R200 és R201 sorozat pedig tökéletes a nagyobb hatótávolságú érzékeléshez. Tapasztalja meg az újfajta rugalmasságot és az integrációs lehetőségeket még a kishelyű alkalmazások esetében is!
fotoelektromos érzékelő, fotoelektromos érzékelők, R100, R101, innovatív technológiák, Multi Pixel Technology, DuraBeam lézeres technológia

Innovatív technológiák

A fotoelektromos érzékelők a szembiztos DuraBeam lézertechnológiával, a közelre is megbízható mérést biztosító multipixeles technológiával, és a nagy távolságokon pontosan mérő PRT megoldással maximális megbízhatóságot és pontosságot nyújtanak. Az IO-Linken keresztüli folyamatos kommunikációnak köszönhetően az érzékelők intelligenciája is teljes mértékben kihasználható. Készüljön fel a jövőre!
Kompakt házkialakítás, fotoelektromos érzékelő, fotoelektromos érzékelők, R100, R101, helytakarékos ház

Kompakt házkialakítás

Minden R10x és R20x érzékelő több szerelési alaprajzot kínál egyetlen, szabványos házban. A nagyobb hatótávolságú érzékeléshez gyártott R20x érzékelők forgatható csatlakozókkal is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a rugalmas telepítést még szűk helyeken is. Használja ki az egyszerű telepíthetőséget!
Intuitív működési elv, fotoelektromos érzékelő, fotoelektromos érzékelők, R100, R101, intuitív működési elv

Intuitív felhasználói felület

Mind az öt modell üzembe helyezése egyszerű és intuitív. A vezérlési és megjelenítési koncepció minden érzékelő esetében azonos: egy gombból, egy potenciométerből és jól látható LED-ekből áll. A felhasználói felületen kívül az IO-Link is használható a konfiguráláshoz. Takarítson meg időt és pénzt az üzembe helyezés során!

R10x és R20x sorozat a maximális teljesítményért

A kompakt R100, R101 és R103 sorozat a kis hatótávolságú alkalmazások mestere, míg a közepes méretű R200 és R201 sorozat tökéletes a nagyobb hatótávolságú érzékeléshez. Ez a videó mindkét sorozat különlegességeit, valamint az R20x sorozat mintaalkalmazásait mutatja be.

Rugalmasság újraértelmezve – egy teljes körű megoldás minden házban

R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Az R10x és az R20x sorozat számos, hatékony technológiájú fotoelektromos érzékelőcsaládot kombinálegyetlen háztípusban. Ezek mindössze a rögzítési módban és a ház kialakításában térnek el. Miután meghatározta, hogyan szeretné felszerelni az érzékelőt, kiválaszthatja a szükséges funkciókat az adott feladat alapján. Ez az átfogó megoldásrendkívüli rugalmasságot és többféle alkalmazási lehetőséget kínál.

360°– Discover R100, R101, R103, R200 and R201

  • R100 series
  • Housing dimensions: 11 x 21.5 x 44.5 mm
  • Connection: Various possibilities e.g. with plug M8
  • Mounting: Rear M3 mounting and 25.4 mm front side M3 mounting to the side

The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:

*available in R100 and R101

Pulse Ranging Technology (PRT) – Precizitás nagy távolságok esetén is

Pulse Ranging Technology (PRT, impulzusos távolságmérő eljárás)

A Pulse Ranging Technology (PRT, impulzusos távolságmérő eljárás) a Pepperl+Fuchs által kifejlesztett módszer, amellyel nagy távolságok is nagy pontossággal mérhetők.

Ez a technológia egy erős fényforrás által kibocsátott rövid lézerimpulzusokon alapul. Az érzékelőben lévő fényérzékeny vevőelem érzékeli a tárgyról visszavert fényimpulzusokat. A tárgy távolsága pontosan kiszámítható a fény repülési idejének közvetlen mérésével. A lézerimpulzusok nagy energiasűrűsége lehetővé teszi nagy távolságok elérését és az interferencia hatékony elnyomását.

A PRT érzékelők ezért még a nagy igénybevételt jelentő környezetekben is maximális pontosságot biztosítanak a távolságmérés során.

Az R200 sorozat PRT megoldással ellátott távolságérzékelői

Az R200 távolságérzékelővel a Pepperl+Fuchs elsőként integrálja a Pulse Ranging Technology megoldást a 15 x 41,7 x 50,6 mm-es kompakt kialakításba. Ez a korlátozott helyeken is lehetővé teszi a nagy pontosságú távolságmérést.

A fehér tárgyak közvetlen mérésekor a PRT megoldással ellátott R200 modell 10 m-es hatótávolságot kínál. A reflektorral felszerelt változatban akár 60 m-es távolság is mérhető. Az új távolságérzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg ezt a videót.

Multipixeles technológia – A siker mérhető

Multipixeles technológia – A siker mérhető

A Pepperl+Fuchs Multipixeles technológiája (MPT) rendkívül megbízható és interferenciamentes távolságmérést tesz lehetővé a kis hatótávolságú alkalmazások esetén. Ez a technológia a jól bevált háromszögelés elvet ötvözi a hagyományos távolságérzékelők mérő funkciójával...

Ennél a geometriai módszernél egy adó – LED vagy lézer – fénysugarat bocsát ki a tárgyra, amely visszaveri azt. A visszavert fénysugarat ezt követően az érzékelő fényérzékeny vevője többpixeles elrendezésben érzékeli. A fénypont vevőn elfoglalt helyzetétől függően a tárgy és az érzékelő közötti távolságot geometriai háromszögeléssel számítjuk ki. Ez intelligens szoftveres algoritmusokkal történik.

Ez lehetővé teszi az R10x és R20x érzékelőkmérését és switchelését, hogy pontosan mérhessék a tárgy helyzetét és világosan megkülönböztethessék azt a háttértől.

DuraBeam – Két technológia legjava

DuraBeam lézertechnológia

A lézeres érzékelők rendkívül pontosak, ugyanakkor kevésbé strapabíróak és alacsonyabb hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, mint a LED-érzékelők. A Pepperl+Fuchs a két technológiai megoldás legjavát kínálja: egyesíti a LED-érzékelők és a lézeres érzékelők erősségeit a saját, hatékony DuraBeam lézeres technológián keresztül.

Az R10x és R20x sorozatú lézerérzékelők hosszabb élettartamot biztosítanak, és új lehetőségeket kínálnak a felhasználónak – akár 60 °C-os környezeti hőmérséklet esetén is.

A DuraBeam egy speciális sugárnyaláb-profilt is használ, amely egy éles kontúrú, kör alakú fénypontot tükröz folyamatosan a tárgyon. A szembiztos DuraBeam lézeres technológiával felszerelt érzékelők ideálisak a kis tárgyak rendkívül pontos érzékeléséhez és távolságméréséhez.

Smart Sensor Profile: Úttörő az IO-Link szabványosításában

 

A Smart Sensor Profile egy szabvány, amelynek célja, hogy az összes IO-Link érzékelőgyártó ugyanazokkal az alapvető funkciókkal dolgozzon. Ez magában foglalja a beállításokhoz, paraméterekhez, folyamatadatokhoz és diagnosztikához való hozzáférést.

Minden érzékelő, amely egy adott Smart Sensor Profile-szabványt követ, ugyanúgy jeleníti meg és értékeli a folyamatadatokat. Ez lehetővé teszi a funkcióblokkok használatát az egyszerű vezérlés-integrációhoz. A meglévő felhasználói programok újra felhasználhatóak, így leegyszerűsödik a programozás.

A Pepperl+Fuchs az első gyártók közé tartozik, akik az IO-Link konzorcium által kiadott legújabb, 1.1.3. verziójú Smart Sensor Profile-t alkalmazzák. Ez a szabvány a jövőbeli Pepperl+Fuchs termékekben is alkalmazásra kerül. Irányítsa gyorsan és egyszerűen az üzemi automatizálási folyamatokat!

Kapcsolat

Milyen előnyökkel jár az R10x és R20x fotoelektromos érzékelők az én üzemem esetében? Melyek az egyedi igényeimnek megfelelő érzékelőváltozatok? Örömmel válaszolunk ezekre, és minden egyéb kérdésére is. Egyszerűen csak kérjen időpontot!