Az útvonalat színes festék/ragasztószalag határozza meg; az adatmátrixos kódok megadják az abszolút pozíciót, az irányítókódok pedig a közelgő kanyarokat jelzik – A pozícióirányított képalkotáson alapuló (Position Guided Vision – PGV) pozicionáló rendszer az egyetlen olyan termék a piacon, amely egyetlen eszközben kínál navigációt, nyomkövetést és pozíció-visszajelzést az automatikus irányítású járművekhez. Fedezze fel az automatikus irányítású járművek(AGV-k) nyomkövetésének ideális megoldását.
![]() | Folyamatos pozíció-visszacsatolás Az X és Y pozíció, a sebesség, a fordulási sugár és a működési állapot mindig pontosan észlelhető és folyamatosan jelenthető a rendszer nagy teljesítményű 2D kamerájával. |
![]() | Minden területen megbízható A felfestett vagy kiszalagozott csíkok nagy felbontású nyomkövetése, még erősen fényvisszaverő és csillogó háttéren is szükségtelenné teszi a matt kontrasztszalagot. |
![]() | Nagyfokú védettség a környezeti fényekkel, szennyeződésekkel és sérülésekkel szemben A széles letapogatóablak és a 2D adatmátrix technológia zökkenőmentes navigálást biztosít a sérült vagy piszkos szalagon is, és könnyen kezeli a fordulókat és szűk kanyarokat. |
![]() | Plug-and-play PLC-integráció Az integrált interfész a legtöbb szabványos terepi buszhoz és folyamatvezérlő rendszerhez plug-and-play csatlakoztathatóságot nyújt. |
![]() | Kompakt és robusztus megoldás A kompakt kialakítás a legkisebb vezető nélküli szállítási rendszerek vezérlését is lehetővé teszi. A PGV mechanikai szilárdsága és IP67 besorolása révén kültéri használatra is alkalmas. |
A „pozícióirányított képalkotás” tökéletes megoldás az automatikus irányítású járművek számára a következő területeken: