Tokozásaink alapul szolgálnak a robbanásveszélyes területeken elhelyezhető vezérlési és elosztási megoldások tervezéséhez, a kisméretű kapcsolódobozoktól kezdve, a vezérlőállomásokon keresztül egészen a komplex gépgyártási és kiemelt jelentőségű alkalmazásokhoz szükséges, kifinomult vezérlő- és elosztópanelekig.
Változatos vezérlési funkciókat lefedő, megfelelő tanúsítványokkal rendelkező kezelőelemek építhetők be. Így a felhasználók élvezhetik a kritikus ipari alkalmazásokban alkalmazható elektromos vagy folyamatautomatizálási funkciók rendkívüli sokféleségével járó előnyöket.
Az SR sorozat üres, alkatrész-jóváhagyott rozsdamentes acél tokozásai kiváló alapot kínálnak az Ön által elképzelt megoldás megépítéséhez. Függetlenül attól, hogy kapcsolódobozokat, vezérlőállomásokat vagy vezérlőpaneleket kíván gyártani, ez a sorozat kifejezetten a piac igényeinek megfelelően méretezett és tervezett. A tokozások önállóan is kaphatóak, de megvásárolhatóak számos kiegészítő opcióval, például 3 vagy 6 mm vastag tömszelence lemezekkel, zsanérokkal a ház bal vagy jobb oldalán, negyedfordulatos zárakkal, burkolatbiztonsági reteszekkel, különféle méretű és anyagú földelőcsavarokkal, valamint a címkézési lehetőségek széles választékával.
A berendezés biztonságos védelmét az EJB tokozások számos változata garantálja a robbanásveszélyes területek vezérlési megoldásaihoz. Rézmentes alumíniumból készülnek, és sokféle kivitelben kaphatók, beleértve az ablakos változatot is.
Az EJB/X sorozathoz tartozó rozsdamentes acél tokozás a változatos vezérlési funkciókkal rendelkező berendezések, kezelőelemek rugalmas integrálása révén lehetővé teszi a testre szabott vezérlési megoldások tervezését.
A GUB sorozat 40 tokozási változata megbízható robbanásvédelmet garantál a felügyeleti megoldások minden fajtájához, a kapcsolódobozoktól a komplex elosztópanelekig.
A GUB/X sorozathoz tartozó rozsdamentes acél tokozások bármely berendezés és szerelési anyag használatát lehetővé teszik a legnagyobb igénybe vételt jelentő és a legkritikusabb környezeti feltételek között is. A termékcsalád számos robusztus, bevált tokozási megoldásból áll össze.
A nagy igénybe vételt jelentő és robbanásveszélyes területek felügyelete egyszerűen biztosítható a CCTV kamerák CCTV kamerák robusztus GUB/WE-TVCC házakba történő beszerelésével. Minden kényelmes tartozékkal együtt alkotnak teljes egészet.
A kisméretű elektromos készülékek, jeladók vagy ellenőrző berendezések biztonságosan használhatók robbanásveszélyes területeken, ha azokat a sokoldalú S* sorozat egyik alumínium műszerszekrénye védi. Számos változatban kapható, beleértve az ablakos kialakítást.