Robbanásveszélyes területeken alkalmazott elosztási és vezérlésimegoldások széles köre tervezhető a robusztus, tűzbiztos tokozások és a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező kezelőelemek felhasználásával.
A vezérlő- és elosztópanelek bármilyen elektromos berendezéseket vagy modulokat tartalmazhatnak gyártási folyamatok automatizálásához. Minden egyes megoldást pontosan testre szabtak, hogy eleget tegyenek a speciális alkalmazások által támasztott követelményeknek. Az optimális megoldás tervezése érdekében a Pepperl+Fuchs megoldástervező központjainak (SEC) tapasztalt projektmérnökei folyamatos támogatást nyújtanak az ügyfeleknek a projekt első értékelésétől a végső ellenőrzésig és hitelesítésig.
Minden megoldás kiszállításra kerül az üzemeltetési helyre, a teljes dokumentációval együtt, üzembe helyezésre kész állapotban.
A tanúsítvánnyal rendelkező kezelőelemek átfogó kínálata és az ügyfél által meghatározott nem-Ex készülékek együttesen lehetővé teszik olyan vezérlő- és elosztópanelek tervezését, amelyeket biztonságosan véd az EJB sorozathoz tartozó tokozás.
A számos robusztus, rozsdamentes acél tokozásból állóEJB/X sorozat tartós megoldást jelent bármilyen típusú berendezés védelméhez az ipari környezetek többségében.
A GUB sorozatban a rozsdamentes acél tokozatok számos változata megtalálható, például tokbővítővel és ablakkal rendelkezők is. Biztonságos és bevált védelmet biztosítanak az akár IIC gázcsoport besorolású, robbanásveszélyes területeken elhelyezett vezérlő- és elosztóberendezéseknek is.
A nagy igénybevételt jelentő és korrozív környezetekkel vagy robbanásveszéllyel szemben megbízható védelmet nyújtanak a GUB/X sorozathoz tartozó, rozsdamentes acél Ex d IIC tokozások.
Az F* sorozat tartós Ex d IIB vagy Ex d IIB+H robbanásvédelmen alapuló, rugalmasan konfigurálható vezérlő- és elosztópanelekből áll.2 tanúsítvánnyal ellátott alumínium tokozatok. Különböző elektromos komponensek és kezelőelemek, valamint opcionálisan hőálló edzett üveg ablakok integrálhatók.