Legyen szó tisztításról, karbantartásról vagy javításról, az Ex d, Ex tb és Ex tD védelmi besorolású leválasztókapcsolók segítségével biztonságosan leválaszthatja gépeit és berendezéseit speciális képzésben részesített személyzet bevonása nélkül. A többféle maximális áramerősséget és póluskonfigurációt támogató, alumíniumszekrényben elhelyezett eszközök alkalmasak a gázt és port tartalmazó robbanásveszélyes területeken (1-es, 2-es, 21-es és 22-es zóna) történő használatra.
A leválasztókapcsolók termékkínálatát a többféle névleges teljesítménnyel elérhető strapabíró motorindítóink egészítik ki.
Az EJB leválasztókapcsolók alapját masszív alumínium szekrények képezik. Ezek Ex d és Ex tb tanúsítványokkal rendelkeznek és 25, 63 vagy 100 A-es verziókban elérhetők.
Az F* SD leválasztókapcsolók alapját tanúsítvánnyal ellátott Ex d és Ex tD szekrények képzik. Az Ön specifikációinak megfelelően többféle csatlakozási beállítás és pólusszám integrálható a masszív alumínium szekrényekbe.
Az F7-DOL egy masszív, Ex d és Ex tDtanúsítvánnyal ellátott tokozás motorindítókkonfigurálásához. Többféle névleges teljesítménnyel elérhetők, és azonnal telepíthetők robbanásveszélyes területeken.