A Pepperl+Fuchs robbanásveszélyes területeken lévő jel- és áramelosztó hálózatokhoz kifejlesztett kapcsolódobozok és csatlakozódobozok széles választékát kínálja. Rendelkeznek a legújabb ATEX irányelv és más nemzetközi szabványok szerint kiállított tanúsítvánnyal. Többek között az alábbi robbanásvédelmi típusok szerepelnek kínálatunkban: Ex e, Ex ia, Ex tb, Ex tD és Ex op pr.
Számos különböző tokozatméret és anyag áll rendelkezésre, például üvegszállal megerősített poliészter (GRP), elektropolírozott rozsdamentes acél és alumínium. Kapcsoló- és csatlakozódobozaink megbízható működést garantálnak még nagyon zord körülmények között, valamint a fokozott higiéniai követelményeket támasztó helyeken is. Kiváló minőségű, robusztus, tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok. A különböző kapocs- és tömszelencetípusok, valamint a tartozékok széles választéka lehetővé teszi a felhasználó igényeihez igazodó kialakítást, amely optimális megoldást garantál bármilyen alkalmazás által támasztott követelményekhez. A kapcsolódobozok és csatlakozódobozok megfelelő szivárgás elleni védelemmel rendelkeznek, valamint széles környezeti hőmérsékleti tartományokkal szembeni ellenállást biztosítanak. Egyedi szerkezeti sajátosságok könnyítik meg a telepítést és a karbantartást.
A változatos hosszakban kapható különböző tokozatméretek gyakorlatilag bármilyen egyedi kapcsoló- és csatlakozódoboz kialakítását lehetővé teszik. Számos jellemző könnyíti a szerelést és kezelést, így például a dedikált emelési pontok a kinyitáshoz, habszivacs tömítés az IP66 szintű védettség érdekében, valamint speciális védelem a tömítő széleken. A 60 °C-ig terjedő különösen széles hőmérséklettartománynak köszönhetően a GR tokozássorozatköltséghatékony megoldást biztosít számos olyan alkalmazáshoz, amelyek esetében az egyetlen lehetséges megoldást a rozsdamentes acél tokozás jelentené.
A rozsdamentes acélból készült SR szekrénysorozat kapcsoló- és csatlakozódobozai a robbanásveszélyes területeken és zord környezetekben való használatra készültek, a rugalmasság terén pedig új mércét állítanak. A moduláris kialakítás lehetővé teszi a tartozékok, mint például a karimás lemezek, csuklópántok, rögzítőelemek vagy a fedél biztonságát az ügyfél igényei szerint. Megfelelőek fali rögzítéshez, és közvetlenül becsavarozhatóak a 90°-ban forgatható rögzítőelemek vagy szegecsanyák segítségével, további beállítás nélkül.
Az EA/DA sorozatú kapcsoló- és csatlakozódobozok különböző méretű, Ex e és Ex td tanúsítvánnyal ellátott szekrényeken alapulnak, és fokozottan korrózióálló tengeri minőségű alumíniumból készülnek.
Az üvegszállal megerősített poliészterGR.TFO csatlakozódobozok lehetővé teszik a száloptikás kábelek biztonságos csatlakoztatását robbanásveszélyes területeken.
Az SR.TFO.* sorozat egy száloptikás csatlakozódoboz család, amelyet a robbanásveszélyes területeken használt optikaikábel-csatlakozók védelmére terveztek. A masszív, rozsdamentes acél házban akár 8 csatlakozótálca is található.