Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Több, robbanásveszélyes területen elhelyezett elektromos áramkör és gép hatékony működtetéséhez és felügyeletéhez a vezérlőközpontok testre szabhatók, hogy pontosan megfeleljenek az alkalmazás követelményeinek.

A megfelelő behatások elleni védelem és a környezeti hőmérséklet-tartományok, illetve az olyan tartós anyagokból készülő szekrények, mint az üvegszál-erősítésű poliészter (GRP) és az elektropolírozott rozsdamentes acél megbízható működést garantálnak még nagyon zord körülmények között, valamint a fokozott higiéniai követelményeket támasztó helyeken is.



SR sorozat – rozsdamentes acél burkolatok veszélyes területekre

Az új, rozsdamentes acélból készült SR szekrénysorozat a moduláris felépítés miatt igazán lenyűgöző: Fedezze fel a szekrényválasztékot, amely minden alkalmazásnál tökéletes megoldás – minden szinten...