Minden síkon.
Mérés akár a harmadik dimenzióban is – négy szkennelési síkban vagy 100 Hz-cel.
Az új R2300 3D LiDAR érzékelőPulse Ranging Technology (PRT) technológiával van felszerelve, amely megbízható, különösen nagy pontosságú és rövid válaszidejű méréseket tesz lehetővé. A PRT folyamatosan méri a céltárgy távolságát a fénysebesség konstansként történő felhasználásával, miközben rendkívül rövid, ugyanakkor erős fényimpulzusokat küld, majd kiszámítja az impulzusküldés és -vétel közötti időtartamot. A kibocsátó és fogadó területek mechanikus szétválasztása rendkívül nagy szennyezéstűréssel jár. Az 1000 pont/pásztázási vonallal és az 50 kHz-es pásztázási sebességgel a 3D LiDAR érzékelő széleskörű ipari automatizálási alkalmazást tesz lehetővé.
Ez a bevezető videó röviden bemutatja a 3D LiDAR érzékelőt, megismerkedhetünk a legfontosabb előnyökkel és funkciókkal, ilyen például a forgó tükörkocka és a mechanikai alapkoncepció.
Fedezze fel az érzékelő négy pásztázási rétegét és a kapcsolható, látható lézervezérlőnek köszönhető egyszerűsített telepítést. Két példán keresztül ismerkedhetünk meg az érzékelő előnyeivel az alkalmazás során: automatikus irányítású járműre szerelve az ütközés elkerülése és a jármű mögötti terület felügyelete érdekében.
Thorsten Schroeder, a Pepperl+Fuchs termékmenedzsere bemutatja a széleskörűen alkalmazható R2300 3D LiDAR érzékelőt.
Kérdése van az R2300 3D LiDAR érzékelővel kapcsolatban? Szeretne több információt kapni?
Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot az üzenetküldéshez.