A több ezer négyzetméter alapterületű modern logisztikai központok több mint tízezer polcot és több millió árucikket képesek befogadni. Ilyen káosz közepette csak a raktárkezelő rendszer figyeli az egyes árucikkek helyét. A szállítási megrendelés kiválasztásának folyamata szintén teljesen automatizált. A komissiózás megkezdéséhez a raktárkezelő rendszer kiad egy utasítást a megfelelő tárolóállványnak a kirakodó állomásra történő szállítására. Kis járművek, például botok és szállító robotok mozgatják az állványokat, kiemelik az árucikkeket a helyükről, és megbízhatóan szállítják azokat a raktár hátsó részéből a kirakodó állomáshoz. A szükséges árucikket ezután egy alkalmazott eltávolítja, összeszedi és becsomagolja. Majd a bot visszaszállítja az állványt egy üres helyre.
Az autonóm járművek naponta sok kilométert tesznek meg, és mindig megbízhatóan kell működniük. Ha valaha is kézi beavatkozásra van szükség, az egy teljes tároló terület bezárását jelenti. A botok, állványok és leesett árucikkek ütközésének megakadályozása elengedhetetlen a zökkenőmentes munkafolyamat fenntartásához. Az ebben az árérzékeny piaci szegmensben használt hatalmas autonóm járműparkoknak azonosak az érzékelőkkel szembeni technológiai követelményei. Az eszközöknek kompaktnak kell lenniük, mivel a robotok csak csekély méretű beszerelési helyet tesznek lehetővé. Az érzékelőnek elég robusztusnak kell lennie az ilyen járműveken történő használatra is. Használata során nincs szükség egyéni védőfelszerelés viselésére, de az alkalmazott érzékelők lézerosztálya nem lehet magasabb az 1. lézerosztálynál. Az érzékelési képességnek és a szögfelbontásnak különösen jónak kell lennie. Ezenkívül az érzékelési tartománynak szélesnek kell lennie, és a megbízható mérési eredmények elérése érdekében lehetővé kell tenni a különböző síkokon történő mérést.
Az R2300 többrétegű szkenner tökéletesen megfelel az ilyen járművek követelményeinek, mivel megbízható adatokat szolgáltat az ütközések elkerülésére. A szkenner négy rétegen képes mérni egyszerre, így vízszintesen figyeli a jármű előtti területet egészen a padlóig. A szállítójármű mozgásával kombinálva a szkenner a jármű környezetének térbeli megfigyelését biztosítja, és többször is érzékeli az akadályokat. A kicsi fényfolt és a nagy pontosságú, 0,1 °-os szögfelbontás azt jelenti, hogy a legkisebb szerkezetek és kontúrok is megbízhatóan felismerhetők.
A 3D-s LiDAR érzékelő támogatja az autonóm járművek navigációját is, és magas mintavételi arányának és mérési sűrűségének köszönhetően megbízható ütközéselkerülést tesz lehetővé. A pontos adatokat az Ethernet-interfészen keresztül juttatjuk el az alkalmazásspecifikus használat érdekében.
Műszaki jellemzők:
A kompakt házkialakítás biztosítja, hogy a 3D-érzékelő helyet takarítson meg. A készülék könnyen integrálható négy M5-ös menetes furattal és egy dugós csatlakozással. Az üzembe helyezés során az integrált pilótalézer gyors beállítási segítségként működik a négy réteg számára. Az érzékelő háromdimenziós információkat szolgáltat a legegyszerűbb eszközökkel az összetett környezeti feltételek kezeléséhez. Az R2300 több alkalmazás – ütközések elkerülése és navigáció – megoldása egyetlen eszközön.