Maradjon mozgásban!
Pontos navigálás, megbízható környezetérzékelés és hatékony rakománykezelés.
A rakomány begyűjtése, rögzítése és mozgatása számos kihívás elé állítja az automatikus irányítású járműveket. Először is az AGV-nek precízen dokkolnia kell a megfelelő transzferállomáson. Ki- és bepakolásnál biztosítani kell a szállítóeszközök megbízható érzékelését és helyes pozicionálását. Továbbá a szállítóeszközöket és a mozgatott anyagot is gyorsan, megbízhatóan kell azonosítani.
A dokkolástól a rakománypozicionálásig és a rakományazonosító érzékeléséig a Pepperl+Fuchs kompakt és strapabíró érzékelők széles körű portfólióját kínálja, mely eszközök ideálisak az automatikus irányítású járművekben történő használatra.
Derítse ki, hogyan oldhatja meg az Ön rakománykezelő alkalmazásának nehézségeit a megfelelő érzékelőtechnológia használata!
Az anyagmozgatásban a lehető legnagyobb áteresztőképesség elérése érdekében az automatikus irányítású járműveknek (AGV) minden helyzetben megbízható navigációra van szükségük. Legyen szó nyitott területen végzett navigációról, padlóalapú navigációról vagy mozgáskövetésről, a Pepperl+Fuchs hatékony, korszerű technológiákat kínál a navigáció és irányítás területén.
Függetlenül a zord környezeti körülményektől vagy a biztonságilag fontos területektől: Az alkalmazás követelményeitől függően a megfelelő rendszerek állnak rendelkezésre a zökkenőmentes és hatékony folyamatokhoz.
Navigálja megbízhatóan AGV-jét a Pepperl+Fuchs érzékelőivel és megoldásaival!
Legyen szó logisztikai központokról, gyárterületekről vagy irodaházakról, az AGV-knek mindig pontosan kell érzékelniük a környezetüket, hogy elkerüljék az emberekkel és tárgyakkal való ütközést.
Ehhez speciális technológiák alkalmazására van szükség. A Pepperl+Fuchs megbízható érzékelőket és rendszereket kínál erre a célra, mint például az ISO 13849-1 szabvány szerinti 3-PL d kategóriájú biztonsági jóváhagyással rendelkező USi-safety ultrahangos érzékelőrendszert vagy az R2300 3-D LiDAR érzékelőt, amely kategóriájában a legnagyobb szögfelbontású érzékelő. Ezek és más érzékelők precíz és megbízható környezetérzékelést tesznek lehetővé, így biztosítva az AGV-kkel történő zökkenőmentes munkavégzést.
Védje meg az embereket és tárgyakat az ütközésektől a Pepperl+Fuchs egyedi, környezetérzékeléshez készült érzékelőivel és technológiáival!
A transzferállomáokon az automatikus irányítású járművekbe történő be- és kirakodásakor a rakomány helyzetét pontosan meg kell határozni. A helyes rakodás érdekében egy R2300 3-D LiDAR érzékelő van felszerelve a jármű egyik oszlopára. Ez mérési adatokat szolgáltat az AGV közeledésekor és a rakomány berakodásakor, amely a vezérlőrendszer számára 3D pontfelhő formájában áll rendelkezésre.
BővebbenKocsik vagy állványok mozgatásánál az automatizált robotok beállnak a szállítóeszköz alatt kialakított helyre, hogy innen végezhessék az emelést. A jármű tetejére szerelt PGV olvasókészülék egy adatmátrix-címke segítségével azonosítja a szállítóeszközt. Ezzel egyidejűleg az olvasókészülék címkéhez viszonyított helyzete meghatározza a jármű relatív helyzetét. Így a PGV pozicionálórendszer szavatolja a precíz járműpozicionálást és a biztonságos árumozgatást.
BővebbenÁrumozgatásnál az AGV-k pontról pontra haladnak, nagy pontossággal. Az erre a célra használt, Pulse Ranging Technology-val (PRT) is felszerelt R2000 LiDAR érzékelő az elsőszámú megoldás a precíz navigációhoz: Kategóriájában a legnagyobb szögfelbontás mellett 360°-os, teljes láthatóságot biztosít. Ennek köszönhetően az érzékelő nagy pontosságú mérési eredményeket biztosít, amelyekkel meghatározható az abszolút pozíció.
BővebbenAz AGV-k a saját helyzetük pontos meghatározásához az optikai érzékelők által szolgáltatottakon kívül további adatokat is felhasználnak. Ehhez két mérőrendszert kombinálunk: egy forgó jeladót és egy kétdimenziós LiDAR érzékelőt. ENI58IL, TVI40, vagy MNI sorozatú inkrementális forgó jeladók kerülnek a kerekekre a relatív mozgásadatok megállapítására; a kétdimenziós LiDAR érzékelő pedig abszolút pozícióadatokat szolgáltat. A két adattípus kombinálása pontos helyzetmeghatározást tesz lehetővé.
BővebbenAnnak érdekében, hogy az emberek minden irányban védettek legyenek az ütközésekkel szemben, az AGV-ket, például az automatizált targoncákat az ISO 13849-1 3 PL d. kategóriának megfelelően kell biztosítani. A világ egyetlen ilyen biztonsági jóváhagyással rendelkező ultrahangos érzékelőrendszere, a USi-safety lehetővé teszi a háromdimenziós terek megbízható felügyeletét.
BővebbenKérdése van az automatikus irányítású járművekhez készült érzékelőmegoldásainkkal kapcsolatban?
Örömmel segítünk! Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt vagy egyeztessen időpontot szakértőink egyikével, hogy többet megtudhasson az Önt érdeklő termékekről.