Következő generáció

Maximális biztonság és új felhasználói felület

VisuNet RM Shell 6 vékony kliens munkaállomásokhoz

VisuNet RM Shell 6 – firmware távoli monitorokhoz és vékonykliensekhez

A VisuNet RM Shell 6 mellékelt Control Center szoftverrel a távoli monitorokhoz (RM) és a dobozos vékony kliensekhez (BTC) készült legújabb firmware generáció. Az innovatív HMI firmware lehetővé teszi több eszköz távoli kezelését egy központi munkaállomásról, így az adott területen nincs szükség fizikai jelenlétre.

VisuNet RM Shell 6 kijelző

A vékony kliens kezelői munkaállomásokra telepített VisuNet RM Shell 6 szabványos Ethernet technológia segítségével lehetővé teszi a hozzáférést a folyamatvezérlő rendszerhez vagy a gyártásvégrehajtó rendszerhez (MES), és átláthatóvá teszi a folyamatadatokat. A legújabb Windows® biztonsági funkcióknak köszönhetően a távoli monitorok és a dobozos vékony kliensek firmware-je maximális biztonságot nyújt. 

VisuNet RM Shell 6 főbb előnyei

Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC-n alapul
A legújabb Windows biztonsági funkciók és beépített biztonsági mechanizmusok a kockázatcsökkentés érdekében
Optimalizált használhatóság a letisztult felhasználói felületnek, az intelligens tálcának és az innovatív funkcióknak köszönhetően
Kényelmes, hatékony távfelügyelet a VisuNet Control Center segítségével
A kibővített rendszergazdai képességek lehetővé teszik az egyéni követelményekhez való alkalmazkodást

State-of-the-art Thin Client Technology




Optimalizált kezelhetőség

Okos és egyszerű: Optimalizált kezelhetőség

A VisuNet RM Shell 6 lehetővé teszi vékony kliensek és távoli monitorok hagyományos és virtualizált folyamatvezérlő rendszerekbe történő zökkenőmentes integrációját. Az új felhasználói felület leegyszerűsíti a konfigurálást és a működtetést is. A felhasználói élmény optimalizálása érdekében az intelligens tálca segítségével egy kattintással hozzáférhetőek a legfontosabb funkciók. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összetett alkalmazási helyzeteket teremtsenek és kezeljenek; így a több távoli asztali kapcsolat, pl. RDP és VNC közötti egyetlen kattintással való váltás is gyerekjáték. Az RM Shell 6 speciális funkciói mindig megbízható kapcsolatot biztosítanak a gazdagéppel. A felhasználók beállíthatják például a saját távoli monitorukat, így indítás után automatikusan létrejön a kapcsolat a folyamatvezérlő rendszerrel.

Az OT és IT felhasználók számára készült hibrid rendszerkezelés miatt az RM Shell 6 minden felhasználói csoport számára egyszerű és okos megoldás: Az OT-rendszergazdák egyszerű, irányított beállítást használhatnak a sztenderd konfigurációhoz, a tapasztalt It-rendszergazdák számára pedig hozzáférhető a Windows asztal és a speciális beállítások.

A legújabb generációs firmware testreszabható, friss megjelenésű: Az új sötét üzemmód lehetőség rossz fényviszonyok között jobb olvashatóságot biztosít. A felhasználók testreszabhatják a felhasználói felületet, így a vállalati elvárásoknak megfelelővé tehetik azt.

Biztonsági szabványok: RM Shell 6

A legmagasabb fokú biztonsági szabványok

A VisuNet RM Shell 6 a legmagasabb szintű biztonsági szabványokat biztosítja. Nem csak a legújabb Windows biztonsági funkciókat és a Windows felhasználói alapú hozzáféréskezelését tartalmazza, hanem számos más biztonsági terméket is, mint például az Unified Write Filtert (UWF) és az USB-zárolást. A konfigurációs időtúllépés biztosítja, hogy a konfigurációs mód automatikusan bezáródik, és más felhasználók nem férhetnek hozzá jogosulatlanul rendszeradatokhoz. Ezenkívül a Pepperl+Fuchs rendszeresen közzéteszi a webhelyén a biztonsági javításokat, sőt, frissítési szolgáltatást is kínál: tájékoztatja a felhasználókat, amint új szoftverfrissítés érhető el.

A kibővített rendszergazdai funkciók még nagyobb rugalmasságot biztosítanak a VisuNet RM Shell 6 felhasználók számára. A rendszergazdák telepíthetik az összes szükséges alkalmazást, beleértve a harmadik fél által fejlesztett víruskereső szoftvereket és illesztőprogramokat is, mint tartozékokat. A rendszergazda határozza meg, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá az egyes alkalmazásokhoz.

Maximális hatékonyság

A VisuNet Control Center kiegészítő eszközzel kombinálva a felhasználók hatékonyan konfigurálhatják és kezelhetik az eszközöket az RM Shell segítségével egy központi helyről. A távoli monitorok vagy a dobozos vékony kliensek beállításához és karbantartásához nem kell veszélyes területekre vagy tiszta helyiségekbe belépni.

A VisuNet Control Center felhasználói bármilyen RM Shellel felszerelt távoli monitorhoz csatlakozhatnak, figyelemmel kísérhetik az eszköz állapotát és a képernyő tartalmát, sőt akár távolról is vezérelhetik a készüléket. Miután beállítottak vagy letöltöttek egy távoli kapcsolati profilt egy RM-ről, az több más RM-be is feltölthető. Ha a kezelőszemélyzetnek támogatásra van szüksége, a munkamenet árnyékolása funkció lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy az adott távoli monitorokhoz csatlakozzanak, és támogatást nyújtsanak saját munkaállomásaikról. Ez a központi felügyeleti pont leegyszerűsíti a támogatást, kíméli az erőforrásokat és növeli a vékony kliensek elérhetőségét.




VisuNet Control Center

Kapcsolatfelvétel

Kérdése van a VisuNet RM Shell 6 eszközzel kapcsolatban, vagy további információkra van szüksége? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.