VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
A VisuNet távoli monitorok és a dobozos vékonykliensek (BTC-k) firmware-jének legújabb generációja
A Control Center szoftverrel bővített VisuNet RM Shell 6 lehetővé teszi több eszköz távoli kezelését egy központi munkaállomásról, így az adott területen nincs szükség fizikai jelenlétre. Az RM Shell 6 a Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC rendszeren alapul, és támogatja az összes általános protokollt.
Firmware VisuNet távoli monitorokhoz és dobozos vékonykliensekhez
A VisuNet Control Center szoftverrel párosítva az RM Shell lehetővé teszi a VisuNet RM-ek központosított kezelését. Az RM Shell 5 a Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC rendszeren alapul, és támogatja az összes általános protokollt, valamint a harmadik féltől származó alkalmazások telepítését.
A legújabb generációs szoftver a VisuNet RMS és a dobozos vékonykliensek központosított távoli konfigurálásához
A VisuNet Control Center 6 lehetővé teszi az RM Shell 6 rendszerrel rendelkező összes HMI-rendszer központi helyről történő felügyelhetőségét. Így elkerülhető a rendszergazdák veszélyes területekre és tisztahelyiségekbe történő belépése, amikor RM-et vagy dobozos vékonyklienst kell beüzemelniük vagy karbantartaniuk. Az eszközökhöz való hozzáférés központi helyről biztosított, így a módszer idő- és költséghatékony.
Szoftver a VisuNet RMS és a dobozos vékonykliensek központosított távoli konfigurálásához
A VisuNet Control Center lehetővé teszi az RM Shell rendszerrel rendelkező összes HMI-rendszer központi helyről történő felügyelhetőségét. Így elkerülhető a rendszergazdák veszélyes területekre és tisztahelyiségekbe történő belépése, amikor RM-et vagy dobozos vékonyklienst kell beüzemelniük vagy karbantartaniuk. Az eszközökhöz való hozzáférés központi helyről biztosított, így a módszer idő- és költséghatékony.
Megjegyzés: Az oldal bal oldalán található „Operációsrendszer-kezelés” hivatkozásra kattintva többet is megtudhat a frissítőcsomag vásárlási és telepítési folyamatának részleteiről.
Ez a frissítőkészlet működik a Pepperl+Fuchs VisuNet távoli monitoraival és dobozos vékony klienseivel, amelyeket eredetileg Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 operációs rendszeren alapuló RM Shell 5 firmware-rel szállítottak.
Megjegyzés: Az oldal bal oldalán található „Operációsrendszer-kezelés” hivatkozásra kattintva többet is megtudhat a frissítőcsomag vásárlási és telepítési folyamatának részleteiről.
Ez a frissítőkészlet működik a Pepperl+Fuchs VisuNet távoli monitoraival és dobozos vékony klienseivel, amelyeket eredetileg Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 operációs rendszeren vagy telepített RM Shell 4 firmware-en alapuló RM Shell 5 firmware-rel szállítottak.