A VisuNet ipari monitor termékkínálata a legfontosabb kommunikációs technológiákat nyújtja többféle kivitelű házban, az olaj- és gázfeltárásokhoz optimalizált nagy igénybevételű számítógépes munkaállomásoktól a szabályozott beltéri környezetekhez (pl. gyógyszerészeti termékek gyártása) használatos, letisztult távoli monitorrendszerekig. Válasszon az igényeinek tökéletesen megfelelő ipari monitort.
A VisuNet GXP egy moduláris, kompakt kialakítású rendszer, amely egyszerű beállítást és karbantartást tesz lehetővé. Az alkatrészek közvetlenül a helyszínen szerelhetők össze és cserélhetők ki. A VisuNet GXP sorozat két kijelzőváltozatot kínál (19", 21,5"), és a világ legkisebb súlyú távoli monitorját kínálja a Zóna 1/21 terület élettudományi alkalmazásaihoz.
Engedélyezve a következő területeken: Zóna 1/21, Zóna 2/22
A VisuNet FLX a Pepperl+Fuchs rendkívül rugalmas kezelői munkaállomásainak és felügyeleti rendszereinek átfogó kínálata. Ezt az új platformot a petrolkémiai, vegyipari és gyógyszeripari követelményekre szabták. A teljesen moduláris kialakításnak köszönhetően a HMI-megoldások a funkciók maximalizálásához konfigurálhatók, továbbá a platform gyorsan és egyszerűen testre szabható a helyszínen.
Engedélyezve a következő területeken: Zóna 2/22, CL I, II, III, Divízió 2, nem robbanásveszélyes területek
A VisuNet FLX Edge sorozat időjárásálló munkaállomásokat kínál lefolyó víz jellemezte területekre optimalizálva, Div. 1 területig. A munkaállomásokat egy antimikrobiális és vegyileg ellenálló billentyűzet egészíti ki, különböző egéropciókkal.
Engedélyezve a következő területeken: Div. 2, Div. 1, nem robbanásveszélyes területek
A VisuNet kezelői munkaállomásokhoz perifériák tartoznak, így például külön billentyűzetek, kézi vonalkódolvasók és hálózati komponensek. A VisuNet kezelői állomásokhoz és monitorokhoz tervezett tápegységek szintén elérhetők.