A VisuNet FLX, ahogy a neve is sugallja, a Pepperl+Fuchs rendkívül rugalmas kezelői munkaállomásainak és felügyeleti rendszereinek átfogó választéka az ATEX/IEC Ex Zóna 2/22 és Divízió 2 és nem robbanásveszélyes területek számára. Az új platformot a petrolkémiai, vegyipari és gyógyszeripari követelményekre szabták. A teljesen moduláris kialakításnak köszönhetően a HMI-megoldások a funkciók maximalizálásához konfigurálhatók, továbbá a platform gyorsan és egyszerűen testre szabható a helyszínen.
Három alapkonfiguráció áll rendelkezésre – többnyire a vékonykliens-technológián alapulva –, amelyeket a perifériás eszközök folyamatosan bővülő választéka egészít ki:
A beállítási lehetőségek és rendszerkialakítások széles választékának köszönhetően a felhasználók fejlett technológiájú, precízen megalkotott HMI-megoldásokat használhatnak alacsony beruházási költség mellett. A vékonykliens-egységek, kijelzőegységek és tápegységek egyszerűen bővíthetőek és cserélhetőek a helyszínen, így minimálisra szoríthatóak a költséges leállások. A számos tanúsítványnak (pl. ATEX, IECEx, NEC500) és a széles körű Pepperl+Fuchs-partnerhálózatnak köszönhetően a VisuNet FLX sorozat rugalmasan méretezhető és folyamatosan bővülő platformot kínál a HMI-megoldásokhoz, melyek szerte a világon használhatóak.
Válasszon az előre konfigurált FLX-megoldások széles választékából, amelyek gyorsan elérhetők, vagy hagyja, hogy a globális megoldástervező központjaink (SEC) VisuNet FLX-alapú, teljesen testre szabott megoldást tervezzenek.
A VisuNet FLX sorozatot kifejezetten a petrolkémiai és a gyógyszeriparban történő felhasználásra fejlesztették ki. A rozsdamentes acélból készült házak speciális felületkezelésük miatt könnyen megfelelnek a GMP előírásoknak. Különösen könnyen tisztíthatók és ellenállnak az agresszív és korrozív anyagoknak. Az alumínium változat önálló HMI-rendszerként vagy panelre szerelhető kivitelben is kapható.
Olyan beltéri és kültéri alkalmazások esetén, ahol -20 és +50 °C közötti tág hőmérsékleti tartományban kell helytállni, a VisuNet FLX sorozat tengeri körülmények közé tervezett alumínium burkolata ideális. A strapabíró ház nem csak az optimális hőleadást biztosítja, hanem a nagyfokú ellenálló-képességet is. További napvédők csatlakoztathatók az oldalakhoz, a felső élhez és a hátsó burkolathoz, szükség szerint. Ezek védelmet nyújtanak az eső és egyéb környezeti behatások ellen is. Az alumínium változat önálló HMI-rendszerként vagy panelre szerelhető kivitelben is kapható.
A gyorsan elérhető, előre konfigurált VisuNet FLX HMI-k nem felelnek meg az Ön igényeinek? Globális megoldástervező központjainkban (SEC) örömmel terveznek Önnek egy VisuNet FLX-en alapuló, teljesen személyre szabott megoldást.