A vékonykliensek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy virtualizált alkalmazásokhoz és információkhoz jussanak a központi szerverekről. A modern folyamatvezérlésben a vékonykliensek az Ipar 4.0/Dolgok internete (IoT) és a DCS virtualizációs stratégiák nélkülözhetetlen elemei. A kereskedelmi minőségű vékonykliensek nem működnek jól a folyamatvezérlési területeken.
A Pepperl+Fuchs ipari munkakörnyezetekhez tervezett ipari box vékonyklienseket kínál. A kisméretű, robusztus alumíniumházas vékonykliensek a legújabb technológiát képviselik, továbbá jól tűrik a kihívást jelentő környezeti viszonyok között végzett folyamatos, éjjel-nappali működtetés nehézségeit. A hosszú élettartamúra és megbízhatóra tervezett Pepperl+Fuchs ipari box vékonykliensek ventilátor nélküli hűtést kínálnak mozgó alkatrészek nélkül, -20 és +60 °C közötti hőmérsékleten. Az ipari box vékonykliens teljesíti a virtualizált vagy webalapú infrastruktúrára vonatkozó követelményeket és támogatja a vékonykliens architektúrák központi felügyeleti szoftverét.
Vékonyklienseinket ipari box számítógépek széles választéka egészíti ki, amelyek rugalmas megoldást kínálnak kiváló ár-teljesítmény arány mellett. A 7. generációs Intel® Celeron és i5 (Kaby Lake ) processzorokkal és bővített RAM-konfigurációkkal felszerelt box számítógépek ideálisak a nagyobb számítási teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz.
In all kind of industries, control rooms serve as central spaces to monitor and control processes and support engineers in production management. The BTC12, which is equipped with two display ports for two Ultra HD monitors, provides real time overviews of the processes at all times. With its rugged design and an extended temperature range, it can be flexibly installed in the control room—mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. Learn more about the benefits of the BTC industrial box thin client in applications like this.
The BTC24 industrial box thin client has an extremely rugged design. The enclosed IP4x housing withstands the challenging ambient conditions in process industries. Combined with an extended temperature range of 0 °C … +55 °C (optionally -20 ... +60 °C), it can be installed flexibly. With four DisplayPort interfaces, it is specially designed for quad monitor installations.
A BTC22 az ipari kialakítású vékonykliensek legújabb generációja, és ideális az ipari környezetben történő folyamatos, 0-24 órás működtetéshez. Az IP4x alumínium ház különösen strapabíró, így magas fokú telepítési rugalmasság jellemzi. A két DisplayPort interfésznek köszönhetően a BTC22 képes csatlakozni két Ultra HD monitorhoz (4K) 60 Hz-en. Található rajta továbbá egy USB Type C 3.2 Gen aljzat is. 1 interfész és két USB Type A 2.0 interfész. A kábeleket kábelzárakkal lehet a portokhoz rögzíteni, így rezgés esetén még véletlenül sem eshetnek ki.
A BTC14 ipari kialakítású vékonykliens tartós, zárt IP4x házban kapható, amely ellenáll a feldolgozóipari, kihívást jelentő környezeti körülményeknek. Robusztus kialakításának köszönhetően rendkívül sokoldalú módon telepíthető. A négymonitoros rendszerekhez tervezett BTC14 négy DisplayPort csatlakozóval rendelkezik, és akár négy darab 4K felbontású, 60 Hz-es Ultra HD monitor támogatására is képes.
The BTC12 industrial box thin client comes in a rugged, compact design. It is optimized for 24/7 operation and stands for high installation flexibility: Mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. The BTC12 is is optimized for use with the latest screen technology: Two DisplayPort interfaces allow the use of Ultra HD monitors with 4K resolution at 60 Hz.
A Box PC 3200 sorozat a 7. generációs Intel® Celeron és i5 (Kaby Lake) beágyazott processzoron alapul. Támogatja a legújabb nagy sebességű tárolási technológiát (M.2 NVMe 1.3) és az akár 16 GB DDR4 memóriával bővített RAM-konfigurációkat. Az ipari box PC-k nagyfokú alkalmazási rugalmasságot kínálnak, továbbá önálló eszközként, panelszámítógépként (Pepperl+Fuchs kijelzőegységre szerelve) vagy HMI-rendszerként (Pepperl+Fuchs-házba szerelt panel PC-ként) használhatóak.