Perfect Match.

The one-in-a-million HMI system that perfectly fits your application.

VisuNet FLX—The Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2

"One Fits All" Design for Maximum Flexibility

As its name says, the modular VisuNet FLX HMI platform from Pepperl+Fuchs stands for maximum flexibility. Whether remote or direct monitor, industrial or box PC: The series offers various HMI systems and solutions for a wide range of applications and installation requirements in ATEX/IECEx Zone 2/22 and non-Ex areas. The modular "one-fits-all" design allows for the precise configuration of your HMI solution and enables easy and quick adaptation in the field.

Depending on your industry and application, you can choose between stainless-steel and aluminum housings and add a range of optional peripherals and accessories. Different display sizes also allow a high degree of flexibility for panel mounting. If our preconfigured FLX HMIs that are quickly available do not fit your needs, let our global Solution Engineering Centers (SEC) design a fully customized solution based on FLX for you.

Highlights

High flexibility and adaptability to different applications
Modular system for simple mounting and replacement of components in the field
Választható rozsdamentes acél vagy alumínium ház
Future-proof: Celeron and i5 processors from Intel's seventh generation
Reliable operation of all components in a wide temperature range
End-to-end thin client portfolio: from the control room to applications in Zone 1/21 and Division 1
Global service and support: international network and globally certified products
Individual solutions from a single source: worldwide Solution Engineering Centers (SEC)

Rozsdamentes acél szekrény az élettudományi alkalmazásokhoz

VisuNet FLX rozsdamentes acél

A VisuNet FLX sorozatot kifejezetten a petrolkémiai és a gyógyszeriparban történő felhasználásra fejlesztették ki. A kezelői állomások támogatják az alkalmazottakat az ilyen folyamatok manuális lépéseinek elvégzésében. A Zóna 2/22. minősítésnek köszönhetően a platform olyan területeken kínál megoldást, ahol potenciálisan robbanásveszélyes anyagok szállítása és töltése történik. A rozsdamentes acélból készült házak speciális felületkezelésük miatt könnyen megfelelnek a GMP előírásoknak. Különösen könnyen tisztíthatók és ellenállnak az agresszív és korrozív anyagoknak. Az opcionális RFID olvasó közvetlenül a házba integrálható. 

Alumínium ház a kiterjesztett hőmérsékleti tartomány érdekében

VisuNet FLX kiterjesztett hőmérséklet

Olyan beltéri és kültéri alkalmazások esetén, ahol -20 és +50 °C közötti tág hőmérsékleti tartományban kell helytállni, a VisuNet FLX sorozat tengeri körülmények közé tervezett alumínium háza ideális. A strapabíró ház nem csak az optimális hőleadást biztosítja, hanem a nagyfokú ellenálló-képességet is. További napvédők csatlakoztathatók az oldalakhoz, a felső élhez és a hátsó burkolathoz, szükség szerint. Ezek védelmet nyújtanak az eső és egyéb környezeti behatások ellen is. Ezekkel a fejlesztésekkel a VisuNet FLX sorozat ellenáll a zord környezeti körülményeknek, és kültéren is használható.

360°

Watch Video

This animation provides you with a condensed overview of the platform and shows how it is used in the field.

Technical Data

  • VisuNet FLX System
  • RM-320S-*A-* (Remote Monitor)
    PC-320S-*A-* (Industrial PC)
    DM-320S-*A-* (Direct Monitor)
  • 21,5" (16:9, Full HD: 1920x1080 px) 250 cd/m²
    21,5" (16:9, Full HD: 1920x1080 px) 300 cd/m², optically bonded
  • Non-Ex
    ATEX/IECEx Zone 2/22
    UL Class I, II, III Div 2
    Further global certifications available
  • 0 … 40 °C (32 … 104 °F)

HMI Solutions

HMI Solutions




Worldwide Solution Competence

At market launch, we already have a wide range of preconfigured VisuNet FLX solutions available for you as "Preferred Products", covering a large part of common industrial applications. However, if you have any further individual customization requirements, you can rely entirely on our Solution Engineering Centers (SEC). Here we create and manufacture HMI solutions all over the world.

For example, a large selection of already qualified pushbuttons is available for individual solution design. Solutions for dual monitor or mobile applications are also already included in the design of the VisuNet FLX series and can be manufactured individually if required.

VisuNet FLX HMI választó

Configure Your System

Use our product configurator to quickly find the VisuNet FLX HMI system that is ideally suited to your application. With just a few clicks, you can choose between the three basic configurations (HMI system, panel PC, box PC) and the associated product attributes such as CPU type, RAM or operating system.

When you have completed your configuration, you will receive a type code and can request a non-binding quote from us directly. If you need support, have requirements not included in the configurator attributes, or even require a completely customized HMI solution, please use the contact form in the configurator and specify your request in more detail. Our experts look forward to hearing from you!

Firmware

Egyszerű konfiguráció a VisuNet RM Shell segítségével

A VisuNet RM Shell firmware a Pepperl+Fuchs minden VisuNet készülékén előre telepítve és előre konfigurálva van a különböző vezérlőrendszerekhez. Így a BTC-k és a távoli monitorok gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők. Az RM Shell legújabb generációja a Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021 operációs rendszert használja, amely a Microsoft hosszú távú biztonsági frissítéseit tartalmazza. Az RM Shell emellett integrált biztonsági mechanizmusokkal van felszerelve, amelyek megbízható védelmet nyújtanak a rendszer számára a kártevő szoftverekkel és a vírusokkal szemben.

Teljes körű vékonykliens megoldás

A VisuNet RM Shell teljes körű vékonykliens megoldást kínál a folyamatipar számára - a vezérlőtermi BTC-től egészen a Zóna 1/21 és a Divízió 1 területén lévő távoli monitorokig. A VisuNet Control Center szoftverrel a gyárüzemeltetők minden készüléket egy központból tudnak konfigurálni, felügyelni és kezelni.

Kapcsolat