A modularitás felfedezése.
A megbízhatóság megtapasztalása.
Maximális teljesítmény.
A VisuNet GXP a Zóna 1/21 és a Zóna 2/22 területekre készült
A VisuNet GXP távoli monitorok a legújabb VisuNet RM Shell firmware-rel rendelkeznek. A hagyományos Ethernet hálózati technológia segítségével a robbanásveszélyes területeken egyszerű hozzáférést és vezérlést biztosít a folyamatvezérlő rendszerekhez. A legújabb frissítés támogatja a legújabb távoli protokoll verziókat is, mint amilyen az RDP 10, VNC, NetC@P és Citrix.
Biztonságos és megbízható
Az RM Shell Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise operációs rendszeren fut. A hosszú távú karbantartási csatorna (LTSC) által a Windows új verziója a biztonsági frissítések hosszú távú elérhetőségét kínálja, mindenkor garantálva a rendszer biztonságát. Az RM Shell biztonsági funkciói (például a jelszóval védett hozzáférés és a felhasználói szerepkörök definiálása) tovább növelik a biztonságot.
Innovatív központosított kezelés
Az RM Shell az innovatív VisuNet Control Center szoftverrel kombinálva hatékony megoldást kínál a VisuNet távoli monitorok és vékony kliensek jövőbe mutató távoli kezelésére. A központosított kezelési funkciók révén lehetővé válik a távoli monitorok és vékony kliensek felhasználók általi konfigurációja, karbantartása és felügyelete. A rendszergazdáknak többé nem kell a gyárba menniük a távoli HMI egységek konfigurálásához – mostantól mindent egy központból tudnak intézni.
A VisuNet GXP 2024-es változatában a számítógépegységek nagy teljesítményű Intel® Elkhart Lake processzorokkal rendelkeznek. A VisuNet GXP számítógépek nyílt Microsoft® Windows® operációs rendszeren alapulnak, amely nagyobb számítási teljesítményt és szoftverrugalmasságot biztosít. Használatával a felhasználók egyedi szoftvercsomagokat telepíthetnek alkalmazások ipari és veszélyes területeken történő megjelenítése céljából.
Különböző interfészek
A különböző elérhető interfészekkel a GXP számítógépegység közvetlenül csatlakoztatható egy vezérlőrendszerhez vagy más perifériás eszközökhöz, így csökkentve a kábelezéshez szükséges időt és pénzt. Minden felhasználó megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő interfészt – legyen az RS-232, RS-485 vagy Ethernet típusú. A további rendelkezésre álló perifériák megkönnyítik a telepítési folyamatot. Az opcionális optikai interfészek például nagyobb távolság esetén is megbízható kapcsolatot biztosítanak. Az optikai interfész nagy előnye, hogy olyan szabványos IT optikai kapcsolókhoz is csatlakoztatható, amelyek nem rendelkeznek „optikailag gyújtószikramentes” (Ex op is) minősítéssel, így még akár 1/21-es zónabesorolású területeken is használhatók.
A 21,5”-os (55 cm-es) kijelzőFull HD felbontással (1920 x 1080) rendelkezik, így megfelel az általános széles képernyős formátumnak, így garantáltan kompatibilis a modern, szélesképernyős kezelői munkaállomásokhoz tervezett folyamatképek képarányával és felbontásával. Az edzett védőüveg óvja a többérintéses érzékelőt, amely még kesztyűben is érintésoptimalizált felhasználói felületet biztosít. Az erős, hézagmentes és karcálló biztonsági üveg könnyen tisztítható és teljes mértékben megfelel a Zóna 1/21 és Zóna 2/22 területek által támasztott magas követelményeknek.
A VisuNet GXP termékcsalád legújabb kijelzőegysége kompakt házban, 19” (48 cm) változatban, 5:4 formátumban kapható. Ez nem csupán helytakarékos, de a korábbi, VisuNet EX1 terméksorozattal is kompatibilis. Így a felhasználók drop-in cserével könnyedén elvégezhetik a meglévő telepítések utólagos beépítését, sőt, továbbra is használhatják a már meglévő billentyűzetüket vagy vonalkódolvasójukat. A nagyobb, 21,5"-os verzióhoz hasonlóan a 19"-os kijelzőegység kapacitív többérintéses érzékelővel van felszerelve, ami érintésoptimalizált felhasználói felületet tesz lehetővé.
A Pepperl+Fuchs az Ipar 4.0 fogalmát a gyártórendszerek teljes hálózataként határozza meg. Ezeket a rendszereket a gyártási folyamaton belüli adatcsere jellemzi, ugyanakkor rendelkeznek vállalati határokon túlmutató, magasabb szintű információs rendszerekkel is. Az összes automatizálási komponens hálózatba kapcsolása olyan új technológiákat igényel, amelyek lehetővé teszik a gyártórendszer adatainak közvetlen vízszintes és függőleges elérését – egészen a robbanásveszélyes területeken működő terepi készülékekig. Ez azt jelenti, hogy kommunikáció történik a folyamatlánc során és az olyan magasabb szintű információs rendszerekben, mint a MES vagy az ERP, és ezzel egyidejűleg biztosított a közvetlen hozzáférés egészen a terepi szintig.
Az innovatív VisuNet RM Shell firmware-rel rendelkező új Pepperl+Fuchs VisuNet GXP lehetővé teszi az Ipar 4.0 képességeinek megzabolázását. Az intelligens ember-gép interfész rendszer most először teszi lehetővé a kommunikációt a gyártási folyamaton belül, és közvetlen hozzáférést biztosít az érzékelőhöz minden hierarchikus szinten, még a robbanásveszélyes területeken is.
Kérdése van a VisuNet GXP termékcsaláddal kapcsolatban, vagy további információkra van szüksége? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.