Strapabíró kialakítás.

Széles üzemi hőmérséklettartomány.

Moduláris konfiguráció.

VisuNet IXD távoli monitor kültéri alkalmazásokhoz tervezve a Zóna 1/21 területein

Megbízható teljesítmény mostoha körülmények között is

A VisuNet IXD távoli monitor, a Pepperl+Fuchs legújabb, rendkívül robusztus és moduláris felépítésű kis súlyú technológiája. Akár vékony kliensre, akár számítógép alapú HMI-re van szükség, a VisuNet IXD Zóna 1/21 tanúsítvánnyal rendelkezik és olyan kültéri alkalmazásokra van optimalizálva, amelyek interfészek széles skálájával rendelkező, rendkívül robusztus panelszámítógépet vagy vékony klienst igényelnek. A VisuNet RM Shell firmware és a felhasználóbarát VisuNet Control Center szoftvereszköz optimalizált helyszíni karbantarthatóságot kínál. 

Bármilyen környezethez tervezve, kültéri használatra optimalizálva

Nagy fényerő

A kültéri alkalmazásokhoz tervezett VisuNet IXD nagy fényerejű kijelzővel és optikailag kiegyenlített érintőképernyővel rendelkezik, amely csökkenti a tükröződést, növeli a fényátvitelt és jobb képminőséget, valamint erős környezeti fény esetén is optimális megtekintést biztosít. Az opcionális napellenző védelmet nyújt a közvetlen napsugárzás ellen.

Robusztus felépítés

A projektív kapacitív többérintéses kijelzőt biztonsági üveg védi, így a VisuNet IXD sokkal strapabíróbb, mint a hagyományos munkaállomások. A kijelzőegység minden alkatrésze galvanizált és porfestett alumíniumból készült. A VisuNet IXD a -20 °C és +60 °C közötti hőmérsékleti tartományban működik, és robbanásveszélyes helyekre is globális tanúsítvánnyal rendelkezik (ECEx/ATEX Zone 1/21).

Modular Design

A key advantage of the VisuNet IXD is its modular design. It consists of a display, power supply, and computer and enables operators to replace components independently in the event of a failure. This makes field maintenance easy and reduces costs associated with downtime.

Flexible Installation

With only 23kg the VisuNet IXD enables easier mounting in different applications with no need for a costly, heavy-duty pedestal. A variety of mounting options is available: Wall brackets and yoke, pedestal, VESA, and panel mounting ease the installation and increase installation flexibility.

360°-os nézet

Biztonság és megbízhatóság minden körülmények között

Alkalmazási forgatókönyv – Finomítók
A mai társadalomban nélkülözhetetlenné váltak az üzemanyagok. Ezeket finomítókban állítják elő olyan bonyolult kémiai és fizikai folyamatok segítségével, amelyeket digitális technológiák támogatnak és felügyelnek. Mindez valós időben, központi vezérlőtermekben történik, valamint a telephelyeken, ahol az operátorok a robbanásveszélyes helyszínekre jóváhagyott moduláris HMI számítógépeket vagy vékony klienseket – például VisuNet IXD-t – használnak. Az IXD ellenálló a közvetlen napfénnyel és akár a +60 °C-os hőmérséklettel szemben. A 19 hüvelykes, nagy fényerejű kijelző optikailag kiegyenlített érintőképernyővel rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a tükröződést, valamint javítja a képminőséget és a kontrasztot. Az opcionális napellenző hatékonyan ellensúlyozza a közvetlen napfényt.
Megbízhatóság mostoha körülmények között is
A VisuNet IXD mostoha körülmények között is használható. A -20 °C és +60 °C közötti hőmérsékletváltozások nem befolyásolják a VisuNet IXD működését és élettartamát. A kültérre optimalizált, porfestett alumíniumból készült ház megakadályozza a korróziót esőben vagy hóban.
Egy eszköz – számos lehetőség
A VisuNet IXD legfőbb előnye a moduláris felépítés. Egy kijelzőből, egy tápegységből és egy számítógépből áll, és lehetővé teszi a kezelők számára, hogy meghibásodás esetén egyesével tudják kicserélni az alkatrészeket. Ez megkönnyíti a helyszíni karbantartást és csökkenti az állásidővel kapcsolatos költségeket. A többi Zóna 1/21 megoldástól eltérően, melyek általában nagy méretűek és nehezek, a VisuNet IXD körülbelül 23 kg súlyával a legkönnyebb az ágazatban. Ez megkönnyíti a különböző alkalmazások beépítését. A különböző alkalmazásokhoz számos különféle rögzítési opció áll rendelkezésre: A fali konzolok, a kengyel, a tartóállvány, a VESA rendszer és a panelre szerelhető rögzítés megkönnyítik a telepítést és fokozzák a telepítés rugalmasságát. Az opcionális napellenző védelmet nyújt a közvetlen napsugárzás ellen, és mechanikus védelemként is használható állásidőben.

Egyszerű konfiguráció az RM Shell 5 firmware-rel

Minden VisuNet IXD távoli monitor a vékony kliens megoldásainkhoz tartozó legújabb generációs VisuNet RM Shell 5 firmware-rel rendelkezik. A VisuNet RM Shell 5 firmware-t többféle vezérlőrendszerhez előtelepítettük és előkonfiguráltuk. Így gyorsan és egyszerűen lehet beüzemelni a Pepperl+Fuchs vékony klienseit. Az RM Shell legújabb generációja a Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB operációs rendszert használja, amely a Microsoft hosszú távú biztonsági frissítéseit tartalmazza. Az RM Shell 5 emellett integrált biztonsági mechanizmusokkal van ellátva, amelyek megbízható védelmet nyújtanak a rendszer számára a kártevő szoftverekkel és a vírusokkal szemben.

VisuNet RM Shell 5 – Új generációs firmware

Az RM Shell 5 firmware minden Pepperl+Fuchs által forgalmazott VisuNet készülék esetében elérhető. Teljes körű vékony kliens megoldást kínál a folyamatipar számára – a vezérlőtermi BTC-től egészen a Zóna 1/21 területén lévő olyan távoli monitorokig, mint például a VisuNet IXD monitorok. A VisuNet Control Center szoftverrel a gyárüzemeltetők minden készüléket egy központból tudnak konfigurálni, felügyelni és kezelni.

A VisuNet RM Shell 5 firmware előnyei  

Konfiguráció és beállítás perceken belül
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB-n alapul
Beépített biztonsági mechanizmusok a kockázatok csökkentésére
VisuNet Control Center szoftver a hatékony, központosított felügyelethez
A Pepperl+Fuchs által forgalmazott minden VisuNet készülék esetében elérhető

Kapcsolat