Pile Driver™ fém felületi érzékelők
F76M és F104M induktív érzékelők
Rendkívül nagy igénybevételt jelentő ipari környezetekben az induktív érzékelők gyakran olyan mechanikai igénybevételnek is ki vannak kitéve, ami rövidíti az élettartamukat, növelve ezáltal a leállások idejét. Például szerszámgépekben történő használat esetén a nagy erőhatások, a kopás és az agresszív vegyszerek erősen igénybe veszik az érzékelőket. Az ilyen alkalmazásokhoz a Pepperl+Fuchs fém felületi érzékelőket kínál, amelyek összeépített, rozsdamentes acél házzal és fém érzékelőfelülettel rendelkeznek.
A hagyományos hengeres típusokhoz képest a Pile Driver™ induktív érzékelő sorozat a piacon kapható legkisebb fém felületi érzékelő, amely tulajdonságainak köszönhetően számos felszerelési lehetőséget tesz lehetővé különböző alkalmazásokban.
Fedezze fel az F76M és az F104M induktív érzékelőket, amelyek segítenek növelni az üzem rendelkezésre állását!
A felületre szerelhető Pile Driver™20%-kal nagyobb érzékelési távolságot biztosít, mint egy hagyományos közelítésérzékelő, miközben a szerelési helyigénye mindössze annak 1/10-e. Az F104M érzékelő egy 6 mm-es érzékelési tartományú, kocka kialakítású (32x20x8mm) egység, míg a még kisebb F76M kocka érzékelő (30x8x5,5mm, jobb kép) 2 mm-es érzékelési tartománnyal rendelkezik – ugyanakkorával, mint egy 8 mm-es hengeres pile driver. A dedikált FE és NFE modellek a teljes tartományban érzékelik az acélt vagy az alumíniumot.
Az F104M érzékelő 8 mm-es profillal rendelkezik, míg az F76M érzékelő rendkívül alacsony, 5,5 mm-es profillal, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szűk helyeken is beépítsék őket, miközben fenntartják a maximális érzékelési teljesítményt és magas üzemidőt. Az érzékelő kifinomult kábelkialakítása révén érzéketlen az olajokra, a kopásra és az extrém hőre. A táp- és kimeneti LED-ek folyamatos információt nyújtanak a szenzor állapotáról, megkönnyítve a felhasználóknak az állapotromlás felismerését, ezáltal segítenek megelőzni a rendkívüli leállásokat.
Kérdése van a fém felületi érzékelők portfóliójával kapcsolatban? Szeretne több információt kapni? Örömmel segítünk! Egyszerűen töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, és küldjön nekünk üzenetet.