Nyissa ki az ajtót.
Készítse elő telepítését az IIoT bevezetésére és készüljön fel a holnap kihívásaira.
A feldolgozó üzemekben használt terepi eszközök értékes kiegészítő adatokat gyűjtenek saját állapotukról és környezetükről. Mostanáig ezeket az adatokat ritkán lehetett használni, mivel a terep és a vezérlőterem között nem volt kiépítve folyamatos kommunikációs csatorna.
De az Ipar 4.0 megoldásainak, mint például az állapotfigyelésnek és a prediktív karbantartásnak szükségük van ezekre az adatokra. Ezért fejlesztünk olyan termékeket, mint az új PROFINET gateway-ek, amelyek ezeknek az igényeknek megfelelően lettek kialakítva. Nagy teljesítményű processzorukkal és nagy memóriájukkal hidat képeznek a terepi szintű és az Ethernet-alapú hálózati struktúrák között.
A fejlett termékmegoldások mellett számos partnerrel is együttműködünk, hogy maximalizáljuk az adatelérést – akár a vezérlőteremben, a felhő alapú rendszerekben vagy a mobileszközökön. Ezt nyújtja az Ex-Protection 4.0.
A PROFINET gateway-ek támogatják a HART/HART IP-t, így lehetségessé válik folyamatváltozók és további állapotinformációk küldése a terepi eszközökről. Ugyanakkor a HART IP hatékony eszközkezelést biztosít.
Ráadásul a két Ethernet kapcsolódási ponttal és az integrált MRP-vel (médiaredundancia protokoll – media redundancy protocol) az új PROFINET gateway-ek ideális megoldások a nagy fokú rendelkezésre állású gyűrűtopológiák felállításához. Szükség esetén a redundanciakezelő automatikus hálózati újrakonfigurálást indít, így biztosítva a hiba által nem érintett szegmensek kommunikációját.
A PROFINET gateway eszközöket a legkorszerűbb biztonsági szabványoknak megfelelően fejlesztették ki. A biztonsági funkciók közé tartozik a tűzfal és a csak olvasható fájlrendszer, amely védelmet nyújt a kártevő szoftverek ellen.
Az LB és FB PROFINET gateway-ek a piacon elérhető legnagyobb érintőkijelzővel rendelkeznek az ilyen típusú eszközök között. Az RGB LED-ek és kijelzőszimbólumok megfelelnek a NAMUR 107 szabványnak, és kijelzik az eszköz és a terepi egység állapotát a diagnosztikai és állapotadatok egyértelmű és szabványosított módon történő megjelenítésével.
A lehetséges ellenőrzések a következőkre terjednek ki: a fő rendszerrel való kommunikáció állapota, belső busz állapota, HART eszköz felismerése és meghibásodott modulok azonosítása. Ez csökkenti a leállások esélyét és a költségeket. A gateway-ek kényelmesen konfigurálhatóak a terepen az érintőkijelző segítségével.
A dinamikus újrakonfiguráció segítségével a Pepperl+Fuchs PROFINET LB és FB távoli I/O rendszerei nem csak a terepi eszközök beállításainak módosítását teszik lehetővé. Ez a koncepció a dugaszolható I/O modulokra is kiterjed, amelyek a jel típusát és számát illetően is szabadon konfigurálhatók. Ez maximális rugalmasságot biztosít, illetve kevesebb erőfeszítést és időt igényel, például a modul cseréje során.
A távoli I/O megosztott eszközként szolgál több vezérlő és rendszer számára. A tervezésnek köszönhetően akár 184 bemenet vagy kimenet is konfigurálható és hozzárendelhető bármely vezérlőhöz egy LB vagy FB távoli I/O állomáson. Így a felhasználók jelentősen csökkenthetik a műszerek, a csővezetékek, a vezetékek és a vezérlőszekrények számát.
A PROFINET gateway támogatja a HART/HART IP-t és lehetővé teszi a folyamatváltozók és további állapotinformációk nagy sebességű átvitelét a terepi eszközökről.
A Pepperl+Fuchs új, Zone 2, Class I/Div. 2 minősítésű területekhez tanúsított Pepperl+Fuchs távoliI/O LB PROFINET gateway megnyitja az utat az Ipar 4.0 alkalmazások előtt a feldolgozóiparban, miközben új mércét állít a kezelhetőség, a felhasználóbarát működés és a biztonság terén.
Az LB és az FB PROFINET gateway-ek nem csak az IIoT alkalmazások lehetővé tételéhez szükséges technológiát jelentik. Igazi hatékonyságnövelő eszközök is. A termékcsalád számos különböző funkciójú és csatornaszámú modult tartalmaz. Az alkalmazásához távoli I/O-megoldást is kapcsolhat – miközben helyet takarít meg.
A távoli I/O komponensek mellett megoldástervező központjainkon (SEC) keresztül megoldást is kínálunk az Ön számára. Lépjen kapcsolatba a Pepperl+Fuchs képviselőjével, és elkötelezett mérnökeink Önnel együtt fognak dolgozni az Ön igényeinek felmérésén. Az eredmény egy tanúsítványokkal ellátott, üzemkész távoli I/O terepi állomás.
A Pepperl+Fuchs a kezdetektől fogva úttörőnek számít az elektromos robbanásvédelem terén. Ismerjük a világ összes robbanásvédelmi szabványát az összes iparágban, és szakértelmünket olyan intelligens megoldásokban kamatoztatjuk, mint az LB-rendszer. Válasszon megbízható partnert, és élvezze a több évtizedes mérnöki tapasztalat előnyeit.