Az új FB távoli I/O green sorozat számos optimalizált funkcióval rendelkezik, például kompaktabb kialakítással, még több csatornával, egyszerűbb kezelhetőséggel, továbbfejlesztett diagnosztikával, globális jóváhagyásokkal és még sok egyébbel. A PROFINET gatewayen keresztül Ethernet-hálózatokhoz is csatlakozik, így még IIoT-alkalmazásokhoz is használható.
Emellett minden olyan, jól ismert funkciót kínál, amely egy FB távoli I/O állomás esetében elvárható. Az FB távoli I/O állomások a Zóna 1-be tartozó robbanásveszélyes területeken felállíthatók. Moduláris jelválasztó rendszert hoznak létre annak érdekében, hogy a jeleket a terepről a biztonságos területen található vezérlőrendszer felé lehessen továbbítani. Az FB távoli I/O a hagyományos érzékelőket és aktuátorokat a DCS-hez kapcsolja egyetlen szabványosított terepibusz-csatlakozáson keresztül (PROFIBUS, Modbus, Ethernet, stb.).
A dugaszolható bemeneti és kimeneti modulok a működés alatt álló rendszerben munkavégzési engedély nélkül működés közben is cserélhetők. Az egy- és többcsatornás I/O modulok széles köre elérhető – mindez biztosítja a mérnöki munka egyszerűségét és gyári igényekhez való igazíthatóságát.
Az FB távoli I/O rendszer szekrényben van elhelyezve. Standard szekrényopciók: üvegszállal megerősített poliészter (GRP), üvegszálas, rozsdamentes acél. A Pepperl+Fuchs komplett távoli I/O-megoldásokat is kínál. Ezek közé tartoznak a tanúsítványokkal ellátott szekrények beépített rendszerekkel és alkatrészekkel.
As part of its FB system remote I/O solution, Pepperl+Fuchs offers a 4-channel, universal input/output module for use in Zone 1 explosion-hazardous areas.
Akár 2 és 3 vezetékes jeladókat, akár aktív terepi eszközöktől és 4 vezetékes jeladóktól érkező aktív jeleket kíván csatlakoztatni, az „FB rendszer” elnevezésű távoli I/O megoldásunk részeként Ex i vagy Ex e sorkapocsra kifejtett kábelekkel ellátott analóg modulokat biztosítunk az Ön számára. Ezek elérhetők 1 és 4 csatornás változatban is.
A bináris érzékelők vagy a terepi mechanikus érintkezők felől érkező bemeneti jelek feldolgozásához a digitális bemeneti modulokEx ia vagy Ex e sorkapocsra kifejtett kábelekkel rendelkeznek. Ezek ideálisak a NAMUR közelítéskapcsolókhoz, optocsatolókhoz, illetve feszültségmentes érintkezőkhöz való kapcsolódáshoz. Az FB-rendszerű távoli I/O digitális bemenetek elérhetők 2, 3, vagy 8 csatornás változatban.
A frekvenciamérés a forgóberendezések és áramlásmérők különböző folyamatainak azonosítására szolgál. A frekvenciabemeneti modulokEx ia vagy Ex e sorkapocsra kifejtett kábelekkel rendelkeznek, valamint 1 csatornás változatban is elérhetők, így ideális választást jelentenek a rendszertagoltságot és a könnyű üzembe helyezést előnyben részesítő felhasználók számára.
A hőmérsékletmérés biztonsági szempontból az egyik legfontosabb alkalmazás a folyamatautomatizálásban, különösen a robbanásveszélyes területek esetében. Ezen Ex i sorkapocsra kifejtett kábelekkel ellátott hőmérsékletbemeneti modulok különféle ellenállás-hőmérők (2, 3 és 4 vezetékes Pt100 ... Pt1000), termoelemek és mV jelek csatlakozását teszik lehetővé, és 1 vagy 4 csatornás változatban kaphatók.
Az ipari daruk vezérléséhez és a botkormány vezérlésű fúrótornyokhoz hasonló alkalmazások számára a Pepperl+Fuchs feszültségbemeneti modulokat kínál. Ezek Ex ia sorkapocsra kifejtett kábelekkel rendelkeznek, és nagyfokú rendszertagoltságot lehetővé tevő 1 csatornás változatban elérhetők.
Legyen szó szabályozó szelepek, pozicionálók, aktuátorok, helyi kijelzőegységek vagy I/P-átalakítók vezérléséről – a Pepperl+Fuchs FB-rendszerű távoli I/O megoldásának analóg kimenetei elmaradhatatlanok a folyamatautomatizálási alkalmazásokban. Ezek Ex ia vagy Ex e védelmi módú sorkapocsra kifejtett kábelekkel bírnak, illetve 1- és 4-soros változatban elérhetők.
A gyújtószikramentes mágnesszelepek, LED-csoportok, jelzőfények, kürtök, illetve más sztenderd váltófunkciók vezérléséhez a Pepperl+Fuchs digitális kimeneti modulokat kínál Ex i vagy Ex e védelmi módú sorkapocsra kifejtett kábelekkel. Az alkalmazási területek által támasztott követelmények széles körének kielégítése érdekében a digitális kimenetek több különböző csatornaszámmal elérhetők.
Számos alkalmazás rendelkezik alapvető BE/KI váltófunkciókkal. Az egyszerű állapot- és riasztásjelzés például jelzőfények, szirénák vagy kürtök használatával történik. A jelzők, mágnesszelepek, illetve Zóna 1-be tartozó robbanásveszélyes területeken található váltófunkciók vezérlésére a Pepperl+Fuchs Ex e sorkapocsra kifejtett kábelekkel ellátott relékimeneti modulokat kínál. Ezek elérhetők 2, 4 és 8 csatornás változatban.
A megfelelő hátlapra szerelt I/O modulok és kommunikációs egységek / modulok tápellátását biztosító távoli I/O tápegységeink24 V DC, 115 V AC és 230 V AC változatban elérhetők. Az FB távoli I/O tápegységek galvanikus leválasztással rendelkeznek, amivel akár redundáns tápellátás is megvalósítható.
Az I/O modulok FB-rendszerű távoli I/O megoldásoktól a DCS vagy SCADA rendszerekhez, illetve PLC-hez történő könnyű csatlakoztatása érdekében a Pepperl+Fuchs kommunikációs egység modulokat (kommunikációs modulokat) kínál. Ezek többféle ipari kommunikációs protokollt támogató kivitelben kaphatók, és Ex e sorkapocsra kifejtett kábelekkel rendelkeznek a szerelési hátlapok és a magasabb szintű folyamatvezérlés közötti buszcsatlakozáshoz.
For mounting the interface modules of the remote I/O FB system, Pepperl+Fuchs offers backplanes for use in Zone 1 explosion-hazardous areas.
A terepi egységek biztosítják az elektromos komponensek szélsőséges környezeti tényezőkkel szembeni védelmét. A szekrények kétféle anyagból készülnek: könnyű, üvegszál-erősítésű poliészterből, vagy elektropolírozott 316L típusú rozsdamentes acélból. Mindkét típus IP 66 védettségi szintű. A beépített visszahajtott karima meggátolja a víz bejutását az egy darabból álló tömítésnél.
A Pepperl+Fuchs a távoli I/O eszközök személyre szabhatósága érdekében többféle tartozékot kínál. Többféle buszlezáró modul, optikai csatoló és jelmásoló, valamint kiegészítő alaplap áll a bővítés rendelkezésére. A portfólióba tartoznak továbbá a különböző sorkapcsok, védőkupakok, illetve kapcsoló- és címketartó modulok. Végezetül választékunk részét képezik még a mágnesszelepek egyesítésére szolgáló multifunkciós sorkapcsok, riasztójelzők, hangriasztók stb., illetve a tápegységek diódás leválasztása.