Sistema SC
L'affidabilità nella sua forma più efficiente.
Con la nuova linea di condizionatori di segnale Sistema SC abbiamo trasferito la nostra esperienza nelle aree pericolose in soluzioni per scopi generali. Il Sistema SC è adattato in modo ottimale alle vostre singole esigenze personali - col migliore rapporto qualità-prezzo.
I nuovi condizionatori di segnale del Sistema SC sono stati sviluppati in stretta collaborazione con i nostri clienti e si integrano perfettamente con i flussi di lavoro esistenti. Il design sottile ed ergonomico li rende una soluzione economica e pratica, offrendo:
Affidabili, efficienti e compatti. Senza più dubbi!
I condizionatori di segnale garantiscono una comunicazione senza interferenze tra il dispositivo di campo e l’unità di controllo grazie all’isolamento galvanico. Proteggono il personale e l’apparecchiatura da tensioni pericolose.
Misurano, amplificano e monitorano i segnali nei circuiti di misurazione e di controllo e convertono i segnali di campo in segnali standard.
I condizionatori di segnale Pepperl+Fuchs sono sinonimo di alta qualità del segnale in una vasta gamma di applicazioni. Anche nel vostro impianto!
Il power bus è un inserto per le guide DIN. Fornisce i conduttori per l'alimentazione di moduli di interfaccia tramite moduli di alimentazione e messaggi di errore collettivi.
Come alternativa all’alimentazione attraverso i morsetti per le applicazioni più grandi, il bus di alimentazione consente l'erogazione di energia a livello centralizzato, senza cablaggi a fili singoli.
Sfruttate la possibilità di un montaggio rapido e facile con il minimo cablaggio necessario!
Il Sistema SC unisce le funzionalità più potenti dei dispositivi similari in un’unica famiglia di prodotti. I condizionatori di segnale Pepperl+Fuchs offrono una comunicazione senza interferenze tra campo e livello di controllo, e proteggono il personale e l’apparecchiatura da alte tensioni pericolose.
Assistenza completa—dai moduli singoli a soluzioni di sistema a larga scala di Pepperl+Fuchs.