Soluzioni in serie.

Scopri la gamma di custodie modulari perfetta per ogni applicazione, a ogni livello.

Serie SR - Custodie in acciaio inox per aree pericolose

Protezione contro le esplosioni per numerose applicazioni

Protezione contro le esplosioni per numerose applicazioni

La nuova serie di custodie SR in acciaio inox colpisce per la sua struttura modulare: Sia che si tratti di una morsettiera, di una stazione di controllo o di un'unità di campo con I/O remoti, è possibile eseguire operazioni di commutazione, controllo e distribuzione in modo sicuro in aree pericolose.
Installazione flessibile nella posizione operativa

Installazione flessibile nella posizione operativa

Le soluzioni basate sulla serie SR possono essere montate sia in orizzontale che in verticale in base alla posizione operativa. Le staffe di montaggio rotanti a 90° opzionali e fino a quattro piastre pressacavi consentono un montaggio rapido e semplice.
Resistenti in qualsiasi situazione

Resistenti in qualsiasi situazione

Le custodie della serie SR sono realizzate in acciaio inox AISI 316L con finitura spazzolata e sono certificate per applicazioni con un ampio campo di temperatura da -60 °C a +90 °C, per una durata senza compromessi con grado di protezione IP66.
Zubehör nach Wahl

Esattamente gli accessori di cui hai bisogno

La vasta disponibilità delle dimensioni delle custodie e la numerose opzioni aggiuntive possibili ti consentono di progettare soluzioni personalizzate che si adattano perfettamente alla tua applicazione. In questo modo, puoi pagare solo i componenti effettivamente necessari.

Perché utilizzare il tipo di protezione Ex e? Quali sono le caratteristiche della serie SR?

Come si caratterizza esattamente il tipo di protezione Ex e? Alexander Aust, Product Marketing Manager, risponde a questa domanda e mostra come è possibile trarre vantaggio dall'orientamento flessibile e modulare delle nostre serie di custodie SR e GR.

SR e GR—Le serie sorelle progettate per il tuo successo

La nuova serie completa la gamma Pepperl+Fuchs di soluzioni di controllo e distribuzione altamente flessibili e convenienti per la protezione di tipo Ex e (sicurezza aumentata). Guarda questo video per saperne di più sulla nuova serie di custodie in acciaio inox "SR" e sulla sua consolidata serie sorella "GR", realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro.

Soluzioni individuali da un'unica fonte

L'obiettivo della serie SR è offrire agli utenti la massima modularità possibile nella progettazione di soluzioni su misura. Scegli tra l'ampia gamma di accessori disponibili e usufruisci del collaudato concetto di assistenza di Pepperl+Fuchs.

Oltre all'assistenza sul campo a livello regionale, i clienti possono consultare esperti di prodotti in sei SEC (Solution Engineering Centers) in tutto il mondo: dalla preparazione di preventivi alla progettazione attraverso il design e la certificazione di soluzioni personalizzate di controllo e distribuzione.

Accessori disponibili

Piastre flangiate
Staffe di montaggio
Cerniere
Serrature a ¼ di giro
Cerniere di sicurezza
Piastre flangiate
Se necessario, è possibile collegare alle custodie della serie SR fino a quattro piastre flangiate, facilitando in modo considerevole l'ingresso dei cavi.

Selected Solutions Based on SR Series

  • Terminal and Junction Boxes
  • 16 enclosure size options
  • Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • IP66
  • Ambient temperature range: -60 … 90 °C
  • Wide range of terminals and accessories available

Scopri di più sulle opzioni

Box di derivazione
Box di derivazione
Stazioni di controllo
Stazioni di controllo
Unità di elaborazione
Unità di elaborazione
Unità di campo I/O remoti per la Zona 1/21
Unità di campo I/O remoti per la Zona 1/21
Unità di campo I/O remoti per la Zona 2/22
Unità di campo I/O remoti per la Zona 2/22

Contattaci