La chiave per la digitalizzazione

Tab-Ex 03 e Tab-Ex 04 Pro: la nuova generazione di tablet Android da 8" e 10" per l'utilizzo in aree pericolose

Tab-Ex®: la robusta serie di tablet per aree pericolose

icona tablet

Esplorare la mobilità

Oltre alle funzioni collaudate, le serie di tablet sono fornite con una varietà di funzioni innovative, offrendo alle applicazioni digitali una mobilità oltre i confini aziendali. Questo pone le basi per innumerevoli applicazioni Industry 4.0.
icona sicurezza

Sicurezza prima di tutto

Che si tratti di una versione robusta per ambienti industriali difficili o di un modello Ex per uso in tutto il mondo, le diverse generazioni di tablet spiccano per prestazioni eccellenti e sicurezza senza compromessi nelle aree pericolose.
icona Internet

Predisposizione per IIoT

La combinazione di un software potente e una connessione a sistemi di livello superiore è la soluzione ideale per le applicazioni complesse, e spiana la strada all'IIoT.
icona utente

Concetto di lavoratore mobile

I tablet da 8 e 10 pollici semplificano le attività quotidiane dei lavoratori mobili, permettendo di utilizzare in tempo reale dati, immagini digitali, video e streaming video dell'impianto ovunque e in qualsiasi momento. I tablet sono anche dotati di pulsanti programmabili (di emergenza) che aiutano a migliorare la protezione del lavoratore isolato.

Mobilità oltre i confini aziendali

Serie di tablet Tab-Ex® 02 e Tab-Ex® Pro

"Esplorare la mobilità": quale pioniere nella mobilità per applicazioni digitali, questo è ciò che ecom, marchio Pepperl+Fuchs, esprime. L'esperienza iniziata con la prima serie di tablet per applicazioni in aree pericolose è ora ancor più orientata al futuro. Oltre alle funzioni collaudate, i tabletTab-Ex® 03 e il tablet 5G Tab-Ex 04 Pro da 10 pollici supportano inoltre caratteristiche innovative come la realtà aumentata, che migliorano notevolmente l'utilizzo delle applicazioni Industry 4.0/IIoT.

L'assortimento completo Pepperl+Fuchs di sensori industriali e apparecchiature Ex, combinato all'esperienza in dispositivi mobili di ecom, offrono soluzioni sofisticate ai lavoratori mobili. Queste sinergie aprono la strada ad applicazioni nuove e innovative nonché a soluzioni armoniche che offrono ai nostri clienti un fondamentale vantaggio competitivo per l'Industry 4.0.

Applicazioni

Soluzioni mobili che migliorano l'efficienza durante il funzionamento
L'integrazione di applicazioni di realtà aumentata e della connessione a sistemi di informazione di livello superiore unisce dati di processo virtuali e reali e rende il sistema trasparente. Ciò non solo fornisce informazioni sullo stato del dispositivo e sui dati di processo, ma consente anche di identificare l'apparecchiatura adeguata, evitando malfunzionamenti. Che si tratti di navigazione nell'impianto o di manutenzione, i processi diventano più sicuri, intuitivi ed efficienti.
Manutenzione in linea con Industry 4.0
I processi e le relative informazioni non sono più semplicemente visibili, ma sono presenti direttamente sul display, senza alcun tipo di navigazione. Questo consente la manutenzione in tempo reale. Gli utilizzatori possono accedere ai cicli di manutenzione e alla documentazione corrispondente in loco. È inoltre possibile svolgere una manutenzione preventiva, dal momento che le deviazioni nei valori misurati vengono identificate e corrette automaticamente.
La gestione corretta del tempo di produzione riduce al minimo i tempi di inattività
Le procedure di arresto e avvio del sistema interessano processi sensibili e dai tempi critici con numerose attività coordinate. I tablet Tab-Ex® offrono supporto con applicazioni basate sulla realtà aumentata: le procedure di arresto e avvio prive di errori possono essere eseguite in modo rapido ed efficiente con supporto standardizzato.
Localizzazione e tracciamento delle risorse in tempo reale
Data la crescente complessità, la gestione delle risorse sta diventando sempre più importante, soprattutto per le aziende con più sedi e numerosi rappresentanti commerciali. Con l'ausilio delle giuste app, le organizzazioni possono beneficiare di incrementi in termini di efficienza e produttività.

Due generazioni di tablet: le soluzioni ideali per i lavoratori mobili

Tab-Ex® 04 Pro

Con il display più ampio della sua categoria, il Tab-Ex 04 Pro è ideale per visualizzare e interagire con contenuti e app basati su web e realtà aumentata, anche in aree pericolose. Un potente processore Qualcomm consente un'alta trasmissione dei dati e una bassa latenza, mentre la connettività 5G e Wi-Fi® 6E offre una velocità e funzionalità dei dati di ultima generazione.

Tab-Ex® 03

Il robusto tablet Tab-Ex® 03, altamente sicuro e classificato per aree pericolose, continua la storia di successo con la serie Tab-Ex® da 8 pollici di terza generazione. Il Tab-Ex® 03 vanta un design sottile e leggero con un nuovo sistema operativo ad alte prestazioni, che potenzia il tablet con performance all'avanguardia in aree pericolose.

Dettagli tecnici: Tab-Ex® 03 e Tab-Ex® 04 Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Funzionalità sofisticate

Funzione Samsung DeX

Modalità Samsung DeX

Esperienza mobile e desktop con un solo dispositivo

Con la funzione DeX (Samsung Desktop Experience), Tab-Ex® 03 e Tab-Ex® 04 Pro possono essere utilizzati come PC desktop. Basta effettuare il drag and drop dei file dalla finestra DeX del tablet a un PC desktop compatibile con schermo, mouse e tastiera più grandi. Ciò offre alle aziende una conveniente alternativa ai semplici PC desktop, consentendo loro di sfruttare al meglio entrambi i design! 





Samsung KNOX

Standard di sicurezza

Alto standard di sicurezza per i dispositivi mobili

La soluzione di sicurezza mobile KNOX è integrata nei dispositivi mobili Samsung per proteggere i dati e i processi confidenziali. Grazie alla piattaforma KNOX, gli amministratori IT possano proteggere, distribuire e gestire in modo semplice e affidabile i dispositivi mobili di proprietà aziendale. Ciò garantisce che tutti i requisiti aziendali siano soddisfatti per tutto il ciclo di vita dei dispositivi, e che i dati confidenziali siano sempre protetti da malware o attacchi di phishing. Le informazioni aziendali sono accessibili solo da una persona autorizzata: ciò significa che, anche in caso di smarrimento di un dispositivo, tutti i dati rimangono protetti.

Prodotti e servizi digitali






I prodotti e i servizi digitali costituiscono una soluzione che unisce lo staging automatizzato, gestione dei dispositivi mobilianalisi dei dispositivi. Se lo si desidera, può essere utilizzata anche come un sistema di gestione completo della mobilità aziendale.

Su richiesta del cliente, i dispositivi mobili ecom possono essere forniti dalla fabbrica con configurazioni personalizzate predefinite, come ad esempio impostazioni di sicurezza, applicazioni e configurazione wireless. Ciò permette di poter utilizzare i dispositivi in qualsiasi parte del mondo, immediatamente dopo la consegna. I dispositivi possono essere gestiti tramite la piattaforma online ecom e aggiornati in remoto in qualsiasi momento durante il funzionamento, senza la necessità del personale IT locale o l'intervento della sede centrale.

Inoltre, la piattaforma analizza i dati storici per rilevare eventi software critici, installazioni e altri processi fondamentali per la sicurezza. È possibile utilizzare una quantità statistica di eventi per stabilire correlazioni e cause tra errori software, dati geografici e copertura Wi-Fi, ad esempio.

 

Guarda il video per avere maggiori informazioni sul servizio pronto all'uso che garantisce qualità e sicurezza per tutti i dispositivi.

Contattaci

Hai domande sulla serie di tablet Tab-Ex®? Desideri ricevere maggiori informazioni? Siamo a tua disposizione! Compila il modulo con i dati richiesti per inviarci un messaggio.