Maximizing security.
Creating transparency.
Increasing efficiency.
VisuNet RM Shell 5 per postazioni di lavoro thin client
RM Shell 5 è basato sul sistema operativo Microsoft® Windows® 10 IOT Enterprise e supporta i più recenti protocolli remoti, come ad esempio RDP10, VNC e NetC@P. Grazie a LTSC (Long Term Servicing Channel), Windows offre una disponibilità a lungo termine degli aggiornamenti per la protezione.
VisuNet RM Shell 5 presenta un'interfaccia utente semplice e intuitiva. Tutti i protocolli remoti locali sono visualizzati sulla schermata iniziale.
Tutte le funzioni di RM Shell 5 possono essere utilizzate anche sul nostro nuovo thin client mobile con tablet industriale, adatto per l'utilizzo in aree pericolose. Si basa sulla robusta serie di tablet "Pad-Ex" del marchio ecom di Pepperl+Fuchs, è fornito con RM Shell 5 preinstallato e può essere integrato in modo semplice e rapido nella rete thin client. Ciò permette all'utente di collegarsi a monitor remoti, supportare il personale sul campo o semplicemente verificare i diversi processi da qualsiasi punto dell'impianto. Ciò offre una grande flessibilità.
Gestione dei profili semplificata
Creare nuovi profili in Control Center è semplice. Gli amministratori possono connettersi a un monitor remoto VisuNet e creare un nuovo profilo senza allontanarsi dalla loro stazione di lavoro centrale. Il profilo può poi essere comodamente trasferito a qualsiasi numero di monitor remoti.
Supporto agli utenti efficiente
In caso di guasti, la funzione di shadowing delle sessioni consente agli amministratori di connettersi ai monitor remoti guasti e offrire supporto dalla propria stazione di lavoro. Questo punto di amministrazione centrale consente di risparmiare risorse e aumenta la disponibilità degli impianti.
Il software VisuNet Control Center è uno degli elementi chiavi di RM Shell 5. Consente un'efficace gestione centralizzata dei monitor remoti VisuNet.
Marc Seißler, Product Portfolio Manager per i prodotti HMI, mostra la procedura dettagliata per configurare un monitor remoto VisuNet utilizzando VisuNet Control Center.
RM Shell 5 garantisce gli standard di sicurezza più elevati. Il firewall integrato e la protezione USB riducono il rischio di infiltrazioni di malware e virus. Un filtro di scrittura unificato protegge l'unità da programmi nocivi. RM Shell 5 consente ora anche l'installazione di programmi antivirus, come ad esempio McAfee Endpoint Security, per un'ulteriore protezione da malware. I ruoli utente protetti da password (Operatore, Ingegnere, Amministratore) controllano i diritti di accesso.
Le funzioni avanzate di VisuNet RM Shell 5 garantiscono una connessione affidabile all'host in qualsiasi momento. Ad esempio, è possibile configurare il proprio monitor remoto VisuNet in modo che sia stabilita automaticamente una connessione al sistema di controllo del processo dopo l'avvio. In caso di guasto dell'host, RM Shell 5 è in grado di stabilire autonomamente una connessione di backup predefinita, garantendo la visualizzazione senza errori delle informazioni.
Le funzionalità di amministratore ampliate offrono agli utenti di RM Shell 5 ancora più flessibilità. Gli amministratori possono installare tutte le applicazioni necessarie, compreso il software antivirus e i driver per gli accessori. L'amministratore stabilisce quali utenti sono autorizzati ad accedere ad ogni applicazione. Regolando le impostazioni avanzate nel pannello di controllo di Windows®, gli amministratori possono adattare il firmware per soddisfare i requisiti della loro applicazione.
Hai domande riguardanti VisuNet RM Shell 5, oppure desideri ricevere ulteriori informazioni? Siamo a tua disposizione! Compila il modulo con i dati richiesti e inviaci il tuo messaggio.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.