Soluzioni di sensori per apparecchiature di processo
Sensori e sistemi sono essenziali per impianti di processo automatizzati in aree pericolose e ambienti industriali impegnativi. Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di soluzioni, ad esempio per l'industria chimica, farmaceutica, del petrolio e del gas, alimentare e delle bevande.
Il monitoraggio dello stato delle valvole è un'attività essenziale in qualsiasi impianto di processo. Ecco perché Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di prodotti su misura per il feedback sulla posizione delle valvole, indipendentemente dalla posizione o dal tipo di valvola. I sensori sono disponibili per l'uso al chiuso e all'aperto, nonché per applicazioni in ambienti industriali difficili. Sono adatti per il feedback sulla posizione delle valvole su valvole standard pneumatiche e ad azionamento manuale, nonché su valvole lineari in applicazioni con severi requisiti igienici. Una conoscenza approfondita della progettazione e molti anni di esperienza nel campo della protezione contro le esplosioni garantiscono soluzioni assolutamente affidabili.
Sono disponibili varie opzioni per il monitoraggio della posizione delle valvole: È possibile scegliere tra sensori doppi, che combinano due elementi del sensore induttivo sovrapposti, e altre soluzioni come sensori induttivi o sistemi di posizionamento induttivi.
Scopri di più sulla gamma e trova la soluzione perfetta per le tue esigenze!
Grazie alla loro custodia compatta, i sensori doppi della serie F25/F25K sono perfetti per le applicazioni di base più piccole, come valvole manuali e piccoli attuatori. I sensori sono disponibili con collegamenti con cavo, connettore o terminale a innesto ... scopri di più
La serie F31/F31K viene utilizzata su attuatori ADD"di" valvole standard in applicazioni interne ed esterne. Con approvazioni e certificazioni per aree pericolose fino alla Zona 0/20, i doppi sensori garantiscono la sicurezza negli impianti di processo in tutto il mondo ... scopri di più
Grazie all'elevata resistenza ai raggi UV, alle temperature e alla corrosione, la serie F31K2 offre prestazioni eccezionali anche nelle condizioni ambientali più estreme. Pepperl+Fuchs offre versioni omologate fino alla Zona 2/22 o alla Zona 0/20 per l'uso in aree pericolose (Ex i o Ex ec/tc). È disponibile anche una versione per le applicazioni SIL 2 ... scopri di più
To complement its portfolio of dual inductive sensors, Pepperl+Fuchs offers the right accessories for mounting the sensors on manual valves. The clamping solution, which can be adapted for a variety of sensors and activators, is equally suitable for valves without tapped holes ... more
Il sistema di misurazione dell'angolo senza contatto PMI-F130 converte un angolo di misurazione da 0° a 360° in un segnale analogico compreso tra 4 mA e 20 mA. Il sistema di posizionamento senza contatto è adatto per il montaggio diretto su quasi tutte le valvole pneumatiche standard... scopri di più
I sistemi di posizionamento induttivi senza contatto PMI-F90 sono la soluzione ideale per il rilevamento preciso della posizione delle valvole a diaframma ad azionamento pneumatico o delle valvole di controllo lineari. I target in acciaio semplici o anche le parti delle valvole fungono da attivatori e rendono questa serie una soluzione particolarmente flessibile e conveniente... scopri di più
Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di sensori induttivi in vari tipi di custodie per un'integrazione ottimale nelle valvole a diaframma e a saracinesca. Sono disponibili versioni con diversi tipi di protezione (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) per l'uso nelle Zone 0/20, 1/21 e 2/22 ... scopri di più
I sensori induttivi cilindrici o a fessura di Pepperl+Fuchs vengono utilizzati, ad esempio, sugli indicatori di posizione delle valvole. Questi indicatori forniscono informazioni affidabili sulla posizione delle valvole attraverso sensori integrati in combinazione con un sofisticato misuratore ... scopri di più
Che si tratti di monitorare le vibrazioni, rilevare i livelli di riempimento, gestire le sostanze chimiche o i processi di tracciamento: i sensori e i sistemi di Pepperl+Fuchs risolvono un'ampia gamma di applicazioni di processo in modo sicuro e affidabile. Sensori a ultrasuoni o di vibrazione, sistemi RFID o encoder rotativi: Pepperl+Fuchs offre la tecnologia giusta per qualsiasi attività di automazione dei processi.
Pepperl+Fuchs offre testine di lettura/scrittura in custodie Ex d e tag RFID per varie applicazioni nell'industria di processo, dalla gestione delle sostanze chimiche di processo al tracciamento di interi processi. Ad esempio, la tecnologia RFID può aiutare a trasportare i liquidi in modo sicuro identificando i collegamenti dei tubi flessibili ... scopri di più
Ovunque si verifichino vibrazioni, i sensori di vibrazione possono essere utilizzati per monitorare le condizioni delle macchine. Per l'uso in aree pericolose, Pepperl+Fuchs offre versioni particolarmente robuste con approvazioni per la Zona 1/21 e SIL 2 ... scopri di più
Il sensore a ultrasuoni WILSEN è progettato in conformità ai requisiti industriali. Rileva il livello di riempimento e la posizione geografica dei contenitori in cui è installato, e trasmette questi dati in modo sicuro all'IIoT. In questo modo, il sensore a ultrasuoni consente una gestione intelligente del livello di riempimento ... scopri di più
Pepperl+Fuchs ha sviluppato vari encoder rotativi per aree pericolose, certificati per l'uso in tutto il mondo negli ambienti più difficili. I modelli con custodia resistente alla corrosione e gamma di temperature estesa sono ideali per applicazioni offshore impegnative ... scopri di più
Smartphone, tablet o cuffie: i dispositivi mobili a sicurezza intrinseca consentono comunicazioni sicure in aree pericolose. Ad esempio, i tablet Tab-Ex® possono facilitare la manutenzione negli impianti di processo ... scopri di più
Negli impianti di processo, ambienti industriali difficili e aree pericolose richiedono una tecnologia particolarmente sviluppata per la comunicazione e le interfacce industriali. Ecco perché Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di soluzioni efficienti, sicure e affidabili che consentono la trasmissione continua dei dati dai singoli sensori sul campo ai sistemi aziendali e di controllo di livello superiore.
Ethernet-APL consente comunicazioni basate su rete ad alta velocità tra il campo e i livelli aziendali negli impianti di processo. Con l'interruttore di campo Ethernet-APL, Pepperl+Fuchs presenta il primo prodotto al mondo per comunicazioni rapide e senza barriere dalle aree pericolose al cloud... scopri di più
Switch Ethernet, gateway seriali e master IO-Link con standard OPC UA: Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di prodotti per una comunicazione ottimale tra dispositivi di campo e applicazioni IoT basate su cloud... scopri di più
La fieldbus junction box Multi-Input/Output (MIO) FieldConnex collega tutti i segnali I/O discreti a qualsiasi tipo di sistema di controllo. La fieldbus junction box con funzione di allarme integrata è certificata per il funzionamento nella Zona 1/21 ... scopri di più
L'interfaccia AS è una soluzione di interfaccia flessibile, affidabile e facile da installare per il collegamento di segnali digitali, analogici e sicuri su soli due fili. È ideale per l'acquisizione di dati da sensori distribuiti, controllo delle valvole e rilevamento della posizione delle valvole... scopri di più
Con il sistema K di Pepperl+Fuchs, è possibile implementare una sicurezza delle persone e delle macchine affidabile ed efficiente. Le barriere a sicurezza intrinseca, disponibili con certificazioni fino a SIL 3, consentono il monitoraggio standard di rotture di cavi e cortocircuiti ... scopri di più
I sensori ad alte prestazioni necessitano di connessioni potenti. Per questo motivo, Pepperl+Fuchs offrecavi progettati per circuiti a sicurezza intrinseca negli impianti di processo, ad esempio robusti connettori per valvole per esterni o connettori collegabili sul campo per regolazioni flessibili in loco ... scopri di più
I sensori cilindrici e il relativo cablaggio richiedono una protezione speciale negli impianti di processo. Per proteggere i cavi da influenze meccaniche e chimiche, Pepperl+Fuchs offre una gamma perfettamente abbinata di adattatori per sensori, canaline per cavi e pressacavi... scopri di più
Hai delle esigenze a cui la gamma Pepperl+Fuchs esistente non riesce a far fronte? Sviluppiamo soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, dalle piccole modifiche ai prodotti standard allo sviluppo di nuovi prodotti in base alle tecnologie esistenti. Grazie alla consulenza individuale, a una profonda conoscenza delle applicazioni di processo e a decenni di esperienza nella tecnologia di automazione, siamo in grado di offrire la soluzione giusta per qualsiasi applicazione di apparecchiature per i processi. Insieme ai clienti dell'industria di processo, Pepperl+Fuchs ha implementato con successo un'ampia gamma di soluzioni individuali ... scopri di più
Ad esempio, i palmari RFID in combinazione con un software specifico per l'applicazione consentono una comoda manutenzione dei tubi flessibili in aree pericolose ... scopri di più
Questo video mostra un esempio di soluzione personalizzata di Pepperl+Fuchs: un cliente stava cercando un sensore per il rilevamento della posizione nell'intera gamma di valvole di controllo, e quindi in condizioni di montaggio molto diverse. Pepperl+Fuchs ha sviluppato un sensore doppio con una custodia personalizzata che si adatta a ciascuna delle valvole di controllo del cliente. Questa soluzione modulare riduce significativamente il lavoro di installazione e quindi i costi.
Hai domande sulle nostre soluzioni per le apparecchiature di processo?
Siamo a tua disposizione! Mandaci un messaggio o fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti per avere maggiori informazioni sui prodotti che ti interessano.