IPH-30GM-Ex RFID R/W デバイス、危険場所向け
Key Benefits at a Glance
- ねじ M30 x 1.5 付き読み取り / 書き込みヘッド
- ゾーン 1 およびゾーン 21 の ATEX 認証
- 保護等級 IP68
- 15 m 接続ケーブル
- IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
- カプセル化 Ex m
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN