Select Your Country

Go to global website

VOS2000-F226W-8MM-I ビジョンセンサ

Key Benefits at a Glance

  • スタンダード 1-D 、2-D コードの読み取り
  • DPM コード読み取り
  • マルチ コード読み取り
  • 出力文字列のフォーマット
  • コード品質出力
  • オンボードの 32 ジョブを保存できます
  • オフラインパラメータ化
  • 1.2 メガピクセルの解像度
  • 内蔵照明
  • 機械的フォーカス調整

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of VOS2000-F226W-8MM-I

ビジョン センサ (1-D/2-D コード読み取り) ;
解像度 : 1280 x 960 ピクセル ;
光源 : 内蔵 白色 LED ;
レンズ : M12 レンズ ;
焦点距離 : 8 mm
検知範囲55 mm x 41 mm 、距離 100 mm 、最小ライン幅 (1-D) 0.1 mm 、最小ジュール サイズ (2-D) 0.1 mm
355 mm x 266 mm 、距離 600 mm 、最小ライン幅 (1-D) 0.48 mm 、最小ジュール サイズ (2-D) 0.64 mm
光源内蔵 LED 点灯中 、 白色
画像の詳細動作距離による
読み取り可能なコード1-D コード : Code 128 、Code 39 、Int 2 of 5 、Codabar 、UPC-A/E 、EAN-8/13 、Code 11 、Code 32 、Plessey 、MSI Plessey 、Telepen 、BC 412 、Pharmacode 、DataBar 、Postcode 、Trioptic

2-D コード : DataMatrix 、QR-Code 、Micro QR-Code 、PDF417 、Micro PDF417 、Aztec 、Han Xin Code 、Maxi Code 、Grid Matrix 、Dotcode
トリガーモードフリーランまたは外部トリガー
焦点深度±作動距離の 5 %
焦点距離8 mm
評価頻度30 Hz
目標速度max. 4 m/s
解像度1280 x 960 ピクセル
画像センサ1/3 インチ モノクロ CMOS カメラ
グローバル シャッタ
3.75 µm ピクセル サイズ
レンズM12 内蔵レンズ
パラメータの割り当てPC ユーザーインターフェイスでパラメータ化 VCT ツール
評価手順
識別と検証1-D 、2-D コード
LED 1青色の点灯 : センサ起動済み、未設定
緑色の点灯 : ジョブがロードされ、実行可能な状態
緑色の点滅 : ジョブがロードされ、キャプチャ実行中
赤色の点灯 : センサの不具合
LED 2青色の点滅 : 起動中 (継続時間 約 20 秒)
緑色の点灯 : 測定成功
青色の点灯: 測定結果不安定 (再測定)
赤色の点灯 : 測定失敗
LED 3青色の点灯 : ウォーム リセットまたは再起動
赤 / 緑 / 黄色の点灯 : ネットワーク動作中
フォーカス設定センタリングによってフォーカス調整可能
動作電圧UB12 ~30 V DC
無負荷供給電流I0300 mA
インターフェイスの種類イーサネット
プロトコルPROFINET IO
安全絶縁
EtherNet/IP
フィールドバス
フィールドバス タイプPROFINET PN IO
機能データインターフェイス (結果出力、ジョブ変更)、トリガーインターフェイス
PROFINET の仕様V2.2
リアルタイム通信PROFINET IO リアルタイム(RT)
PROFINET の適合クラス適合クラス A
更新時間標準 128 ms ( ビジョンの用途に依存 )
入力データ264 Byte - 汎用
出力データ264 Byte - 汎用
転送レート100 MBit/s
インターフェイスの種類RS-232 、 シリアル
転送レート115,2 kBit/s
入力タイプ光学的に分離 入力
入力電圧ロー レベル (ON) : 0 ... 3 V
ハイ レベル (OFF) : 11 ... 30 V
スレッショルド : 12 V
制御入力トリガー + 汎用入力 2 点
ハードウェアソリューションのスイッチングには、2 点の入力を使用できます
入力電流8 mA ( 標準 )
内部保護回路3 kΩ / 4000 V ( rms )
切替え遅延スイッチ オン時間 (ON) : 20 µs
スイッチ オフ時間 (OFF) : 10 µs
画像取り込みトリガ : 62 μs (画像取り込みが開始されるまで)
出力タイプ汎用出力 3 点 、 プログラム可能 、 光学的に分離
スイッチング電圧max. 30 V
スイッチング電流最大 100 mA 各出力
切替え遅延スイッチ オン時間 (ON) : 150 µs
スイッチ オフ時間 (OFF) : 50 µs
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005    
承認CE
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続8 ピン M12 ソケット A コード 、 12 ピン M12 ソケット
材料
ハウジング陽極酸化アルミニウム 、 プラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
取り付け取付けブラケット
質量約 200 g
寸法
高さ57 mm
58 mm
長さ61 mm
General Notes