Select Your Country
VOS2000-F226-C-I ビジョンセンサ
Key Benefits at a Glance
- スタンダード 1-D 、2-D コードの読み取り
- DPM コード読み取り
- マルチ コード読み取り
- 出力文字列のフォーマット
- コード品質出力
- オンボードの 32 ジョブを保存できます
- オフラインパラメータ化
- 1.2 メガピクセルの解像度
- 交換可能レンズ(C マウント)
- 機械的フォーカス調整
Show more






Note
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatasheetClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / Simulation承認ソフトウェアRelated Products
Technical data of VOS2000-F226-C-I
ビジョン センサ (1-D/2-D コード読み取り) ; 解像度 : 1280 x 960 ピクセル ; 光源 : 内蔵 白色 LED ; レンズ : M12 レンズ ; 焦点距離 : 8 mm |
検知範囲 | 1-D バーコード : 225 mm x 169 mm 、最小ライン幅 0.3 mm (距離はレンズによって異なる) 2-D コード : 116 mm x 125 mm 、最小ジュール サイズ 0.3 mm (距離はレンズによって異なる) 1-D バーコード : 376 mm x 282 mm 、最小ライン幅 0.5 mm (距離はレンズによって異なる) 2-D コード : 278 mm x 208 mm 、最小ジュール サイズ 0.5 mm (距離はレンズによって異なる)278 mm x 208 mm 、最小ジュール サイズ 0.5 mm (距離はレンズによって異なる) | |
光源 | 外部照明 | |
画像の詳細 | 動作距離による | |
読み取り可能なコード | 1-D コード : Code 128 、Code 39 、Int 2 of 5 、Codabar 、UPC-A/E 、EAN-8/13 、Code 11 、Code 32 、Plessey 、MSI Plessey 、Telepen 、BC 412 、Pharmacode 、DataBar 、Postcode 、Trioptic 2-D コード : DataMatrix 、QR-Code 、Micro QR-Code 、PDF417 、Micro PDF417 、Aztec 、Han Xin Code 、Maxi Code 、Grid Matrix 、Dotcode | |
トリガーモード | フリーランまたは外部トリガー | |
焦点深度 | ±作動距離の 5 % | |
評価頻度 | 30 Hz | |
目標速度 | max. 4 m/s | |
解像度 | 1280 x 960 ピクセル | |
画像センサ | 1/3 インチ モノクロ CMOS カメラ グローバル シャッタ 3.75 µm ピクセル サイズ |
パラメータの割り当て | PC ユーザーインターフェイスでパラメータ化 VCT ツール | ||||
評価手順 | |||||
|
LED 1 | 青色の点灯 : センサ起動済み、未設定 緑色の点灯 : ジョブがロードされ、実行可能な状態 緑色の点滅 : ジョブがロードされ、キャプチャ実行中 赤色の点灯 : センサの不具合 | |
LED 2 | 青色の点滅 : 起動中 (継続時間 約 20 秒) 緑色の点灯 : 測定成功 青色の点灯: 測定結果不安定 (再測定) 赤色の点灯 : 測定失敗 | |
LED 3 | 青色の点灯 : ウォーム リセットまたは再起動 赤 / 緑 / 黄色の点灯 : ネットワーク動作中 |
動作電圧 | UB | 12 ~30 V DC |
無負荷供給電流 | I0 | 300 mA |
インターフェイスの種類 | イーサネット | |||||||||||||||||||||||||
プロトコル | PROFINET IO 安全絶縁 EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||
フィールドバス | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
転送レート | 100 MBit/s |
インターフェイスの種類 | RS-232 、 シリアル | |
転送レート | 115,2 kBit/s |
入力タイプ | 光学的に分離 入力 | |
入力電圧 | ロー レベル (ON) : 0 ... 3 V ハイ レベル (OFF) : 11 ... 30 V スレッショルド : 12 V | |
制御入力 | トリガー + 汎用入力 2 点 ハードウェアソリューションのスイッチングには、2 点の入力を使用できます | |
入力電流 | 8 mA ( 標準 ) | |
内部保護回路 | 3 kΩ / 4000 V ( rms ) | |
切替え遅延 | スイッチ オン時間 (ON) : 20 µs スイッチ オフ時間 (OFF) : 10 µs 画像取り込みトリガ : 62 μs (画像取り込みが開始されるまで) |
出力タイプ | 汎用出力 3 点 、 プログラム可能 、 光学的に分離 | |
スイッチング電圧 | max. 30 V | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA 各出力 | |
切替え遅延 | スイッチ オン時間 (ON) : 150 µs スイッチ オフ時間 (OFF) : 50 µs |
放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 |
承認 | CE |
周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
保管温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
保護等級 | IP67 (レンズ保護カバー装着時) | ||||||||||
接続 | 8 ピン M12 ソケット A コード 、 12 ピン M12 ソケット | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
取り付け | 取付けブラケット | ||||||||||
質量 | 約 200 g | ||||||||||
対象接続部 | C マウント装着 (焦点距離の違うレンズに交換) | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
Related News and Applications
Read more on news and applications related to this product.